Munters AB has divested its FoodTech Equipment offering to Grain & Protein Technologies, owned by American Industrial Partners. As a result, neither Munters AB nor any of the companies within the Munters Group are responsible or liable for any content related to FoodTech Equipment that temporarily remain on the website or for any products or services related to FoodTech Equipment, except to the extent required by applicable law. This includes any inaccuracies, errors, or omissions in the information provided. For more information, please refer to the press release dated 9 February 2025, available at https://www.munters.com/en-us/news-media/press-releases/2025/munters-signs-an-agreement-to-divest-the-foodtech-equipment-offering/.

Optimera produktionen, eliminera korrosion och minska driftskostnaderna

Okontrollerad luftfuktighet orsakar problem med kondens och korrosion, målnings- och lackeringsjobb påverkas, och testförhållanden blir opålitliga. Munters löser dessa problem genom att erbjuda system som gör det möjligt för fordonsindustrin att hålla temperatur och luftfuktighet till exakta specifikationer.

Att kontrollera miljöfaktorer som luftfuktighet och temperatur är verksamhetskritiskt för fordonsindustrin. Munters avfuktare för fordonsbranschen och lösningar för VOC-reduktion och energiåtervinning ur frånluft vid höga temperaturer spelar en viktig roll för produktion och skydd av bilar, delar och utrustning. De minskar även utsläppen och driftskostnaderna.

Munters levererar kostnadseffektiva, energieffektiva lösningar för fordonsindustrin, tillverkade i våra anläggningar som är certifierade enligt ISO 9001: 2008 och 14001. Våra system kan utformas efter era specifika krav och tillämpningar.

Resurser:

Tillämpningar inom fordonsindustrin

Kontrollera luftfuktighet i tillverkningsprocesser

Munters avfuktare för fordonstillverkning håller effektivt ett jämnt inomhusklimat, oavsett förhållandena i omgivningen eller utomhus. Resultatet är förbättrad tillverkningshastighet kombinerat med konsekvent kvalitet, genom att problem som kondens och korrosion förhindras.

Biltillverkare över hela världen använder Munters utrustning för att skapa en perfekt miljö för laminering, gjutning, formsprutning, tillverkning av bilfönster och många andra processer.

Kontakta Munters om du vill veta mer om våra lösningar för fordonsindustrin.

Fördelar:

  • Optimerade produktionsprocesser med samma förhållanden året runt
  • Förebygger problem med kondens och korrosion
  • Snabbare produktion
  • Högre kvalitet
  • Jämnare kvalitet
  • Låga driftskostnader jämfört med alternativa metoder

Förbättrade målnings- och lackeringsprocesser

Uppnå högkvalitativa ytbehandlingar och kortare torktider med kortare torktunnlar genom användning av torr luft under grundning, målning och lackering.

Lackeringsjobb kräver ofta låg relativ luftfuktighet, något som kan vara svårt att uppnå under fuktiga sommarmånader. Resultatet kan bli tidiga fel som sprickor och blåsor. Genom användning av Munters lösningar för kontroll av luftfuktighet och temperatur kan målnings- och lackeringsprocesser hålla en jämn kvalitet året runt, vilket minskar kostsamma störningar i produktionen. Jämnare torkningsresultat minskar i sin tur omarbetningarna och håller tillverkningskostnaderna nere.

Dessutom kan man enkelt hantera utsug från sprutbox, fylld med flyktiga organiska föreningar (VOC) som lösningsmedel, med Zeol rotorkoncentrator från Munters. Systemet koncentrerar en stor frånluftström med låg koncentration av VOC till en liten, koncentrerad ström som sedan förstörs på ett kostnadseffektivt i en oxidator.

Munters högtemperaturvärmeväxlare återvinner värme från energikrävande processer, såsom minskningen av utsug från sprutbox vid temperaturer upp till 1093 °C. Energi kan återvinnas och användas till uppvärmningsluft i processen, förvärmning av förbränningsluft eller uppvärmning av fabriker och kontor.

Kontakta oss på Munters om du vill ha mer information om våra lösningar för fordonsindustrin.

Fördelar:

  • Högre och jämnare kvalitet
  • Snabbare torktider
  • Mindre utsläpp
  • Förbättrad energieffektivitet
  • Behagligare arbetsmiljö

Simulera miljöförhållanden för testning

Testning och mätning av motorer, aggregat och färdiga fordon är viktiga kontrollpunkter i tillverkningsprocessen. Teststationer som miljökamrar, ekofria rum och vindtunnlar kräver exakta miljöförhållanden för att säkerställa att prestandamätningarna blir korrekta och repeterbara samt att kvalitetsmålen uppfylls.

Med Munters avfuktare för fordonstestning kan fordonstillverkare simulera miljöer med så låg daggpunkt som -70 °C för:

  • Tester med varm- och kallstart
  • Prestandautvärdering av värme- och klimatanläggningar
  • Tester av avfrostning/avdimning av vindrutor och fönster
  • Bedömning av funktion, slitstyrka och struktur i extrema miljöer
  • Bedömning av prestanda för komponenter och material
  • Kontrollerade bedömningar av termisk ”blötläggning” och solinstrålning

Kontakta oss på Munters om du vill ha mer information om våra lösningar för fordonsindustrin.

Fördelar:

  • Repeterbara och justerbara miljöförhållanden
  • Förbättrade prestandamätningar
  • Högre kvalitet
  • Låga driftskostnader jämfört med alternativa metoder

Provning med avgasmätning

Fordonstillverkare arbetar för att minska de föroreningar som släpps ut i atmosfären med avgaserna. Munters avfuktningsteknik levererar väldefinierad utspädningsluft renad vid angiven temperatur och låg luftfuktighet för att registrera tillförlitliga mätningar för de lägsta utsläppen.

Systemet möjliggör luftflödesvariationer och gör att testerna kan skräddarsys efter specifika krav. Standardiserade tester för produktutveckling och certifiering kan utföras för att simulera sommar- och vinterförhållanden.

Kontakta oss på Munters om du vill ha mer information om våra lösningar för fordonsindustrin.

Fördelar:

  • Repeterbara och justerbara miljöförhållanden
  • Förbättrade utsläppsmätningar
  • Låga driftskostnader jämfört med alternativa metoder

Skydda bilar och delar under förvaring och transport

Bilar och komponenter som är känsliga för fukt – som metalldelar, innerpaneler, elektronik och råmaterial – riskerar att drabbas av mögel och korrosion vilket leder till att delar av dålig kvalitet blir avfall. Korrekt förvaring och transport av fordonskomponenter i ett klimat med låg luftfuktighet tillhandahållen av Munters avfuktare kan förhindra mögel och korrosion.

Kontakta oss på Munters om du vill ha mer information om våra lösningar för fordonsindustrin.

Fördelar:

  • Effektiv förvaring av bilar och komponenter
  • Klimatkontroll året runt
  • Låga driftskostnader jämfört med alternativa metoder

Befuktningslösningar inom fordonsindustrin

Exakt kontroll av luftfuktigheten kan förbättra olika processer i fordonsindustrin avsevärt. Det innebär att både produktionens effektivitet och produkternas kvalitet förbättras. Munters erbjuder skräddarsydda befuktningslösningar utformade för att hantera utmaningar under sprutlackering, slipning och i testmiljöer för motorer.

Sprutlackering inom fordonsindustrin kan vara utmanande eftersom det finns så höga förväntningar på både kvalitet och produktivitet. När luftfuktigheten utomhus är låg på vintern kan det orsaka problem, till exempel med ökade dammnivåer eller problem med statisk elektricitet. Munters befuktningslösningar tar itu med dessa problem genom att befukta luften till optimal nivå. Det säkerställer jämn färg och färgfördelning ihop med lägre föroreningsnivåer.

Det är viktigt att hålla en korrekt relativ luftfuktighet under slipning för att dämpa damm och statisk uppladdning. Munters befuktningslösningar förhindrar effektivt luftburet färgdamm från att fastna på karossytan, vilket leder till minskad sliptid och bättre finish.

För provning av avgasutsläpp måste alltid strikta parametrar för temperatur och fuktreglering uppfyllas. Munters befuktningssystem erbjuder exakt kontroll och tillförlitlighet, och underlättar exakta testförhållanden.
Fördelar med Munters befuktningslösning:

  • Hindrar luftburet damm från att fastna på karossytor
  • Minskar statisk uppladdning och förbättrar produktionseffektiviteten
  • Skapar perfekta förhållanden för vattenbaserad målning
  • Säkerställer exakt fuktreglering vid provning av avgasutsläpp
  • Ökar medarbetarnas välbefinnande genom att förbättra arbetsvillkoren

Produkter – fordonsindustrin

AirC Connect

Kontrollenheter och automatiseringstillbehör

ComDry NX

Bärbara avfuktare

DSS Pro

Avfuktningssystem

DV

Vertikalt flöde

Kundhistorier och höjdpunkter

Detta får ni med Munters