Avfuktning för förvaring och skydd av militär utrustning
Korrekt förvaring är avgörande för att upprätthålla driftsberedskapen hos försvarsutrustningen och minska underhållskostnaderna. Munters militära förvaringslösningar hjälper till att skydda militära fordon och system över hela världen.
Genom att minska luftfuktigheten säkerställer man på ett kostnadseffektivt att militär utrustning alltid är fungerande och tillgänglig. Fuktreglering förhindrar korrosion på metallytor och hämmar tillväxten av mögel och svamp på föremål med organiska material. Det saktar också ner eller förhindrar nedbrytning av kemiska föreningar i ammunition med optimerad hållbarhet som resultat.
Tillämpningar för militära fordon och system
Markutrustning
Typiska tillämpningar är förvaring av stridsvagnar, pansarfordon och icke-bepansrade fordon samt anläggningar för förvaring av militär utrustning i kasern eller under utplacering. Andra tillämpningar är skydd av mobila skyddsrum, containrar och föremål som skyddsglasögon, sensorer, radarsystem, bärraketer, kommando- och kontrollstationer och ammunition som förvaras i magasin eller containrar.

Fartygsutrustning
Typiska tillämpningar inkluderar underhåll av fartyg med vapen och plattformssystem, som växellådor och radomer, och skydd av fartygets aktiva vapen-, sensor- och kommunikationssystem samt ammunition.

Flygplansutrustning
Tillämpningarna omfattar vanligtvis system som skyddar kabinens interiör under drift. Dessa flygplan har Munters klimatkontrollsystem installerade ombord: C-130 Hercules, P-3 Orion och NATO E-3A AWACS, stridsflygplan som JAS-39 Gripen och Tornado, helikoptrar och obemannade flygfordon eller UAV.
Munters klimatkontrollsystem skapar förvaringsutrymmen inomhus med Arizonaöknens torra förhållanden utan stora temperaturvariationer. Det ger kostnadseffektiv förvaring i hangarer, härdade flygplansskydd (Hardened Aircraft Shelters, HAS) och skydd. Skydd för olika typer av supportutrustning, inklusive lagrad ammunition eller paket med remsor och facklor, finns också tillgängligt.
Munters har en lång meritlista med över 20 000 militära installationer och vi har därmed en lång erfarenhet av att erbjuda effektiva skyddslösningar till försvarsmakter över hela världen.
Kontakta Munters för mer information om vårt breda utbud av klimatlösningar för att skydda militärfordon och system.
Fördelar:
- Förhindrar kondens, korrosion och mögel
- Skyddar elektriska system och avionik
- Kostnadseffektivt (kräver inte höjda temperaturer)
- Lägre underhållskostnader
- Högre tillgänglighet

Skydda militär utrustning och system
Enligt studier av Försvarets Materielverk (FMV), U.S. Army National Guard och U.S. Army Reserve ger investeringar i fuktreglering för vapensystem en avkastning på investeringen inom några månader tack vare ökad tillgänglighet och minskade underhållskostnader. Munters avfuktningslösningar använder torr luft för att omsluta materialet eller, om det inte är möjligt, injicera luften i kritiska områden i hela systemet eller föremålet. Den här metoden kan tillämpas på både lagrad utrustning och utrustning som används dagligen.