Skydda värdefulla samlingar
Kontrollera inomhusklimatet året runt genom att ha konstant temperatur och luftfuktighet i lokalerna. Munters klimatlösningar skyddar filmer, band, dokument, böcker, bilar och konstföremål i arkiv, museer, bibliotek, förvaringstält, garage och uthyrningslager med beprövade avfuktningssystem.
Känsliga material kan skadas om de exponeras för hög relativ luftfuktighet. Relativ luftfuktighet under 50 % gör att de flesta material förblir intakta och opåverkade av fukten i luften. Det enda pålitliga sättet att skydda viktiga produkter oavsett väder är att producera torr luft med en sorptionsavfuktare.
Även om uppvärmning är en vanlig metod för att kontrollera relativ luftfuktighet, så är det inte alltid den bästa metoden. Temperaturen i sig påverkar inte kvaliteten på materialet. I en uppvärmd byggnad kan den relativa luftfuktigheten variera mellan 20 och 70 procent beroende på utomhusförhållandena. Det gör uppvärmning till ett kostsamt och ineffektivt sätt att kontrollera luftfuktigheten.
Med hjälp av avfuktning reglerar man istället den relativa luftfuktigheten och håller den konstant under hela året – oavsett vilka förhållanden som råder utomhus. Minskad användning av värme sparar energi samtidigt som fuktkontrollen skyddar materialen som förvaras. Skydda era värdefulla produkter samtidigt som ni sparar 30–70 procent i energikostnader jämfört med uppvärmning genom att byta till en Munters avfuktningslösning.
Resurser
Utforska vårt erbjudande inom lager, arkiv och museer
Produkter – lager, arkiv och museer
”Tillförlitlighet är nyckeln. Vi valde en direkt ersättning och övervägde inte ens att kontakta någon annan. Detta är vårt mest kritiska lagringsområde, och vi behöver ett system vi kan lita på. Och vi vet att vi kan lita på Munters."
Stuart Walpole, Process Manager
Floranova

Munters lösningar för lager, arkiv och museer
Värdefulla samlingar i lager, arkiv och museer kräver minutiös omsorg. Munters erbjuder specialiserade tjänster för att skydda filmer, band, dokument, böcker, bilar och konstföremål året runt. Våra klimatlösningar håller konstant temperatur och luftfuktighet och säkerställer att samlingarna skyddas.
Munters experttjänster för uppstart och driftsättning säkerställer att systemet för klimatkontroll fungerar effektivt redan från början. Våra erfarna tekniker finjusterar systemet noggrant och skapar en optimal miljö för att bevara värdefulla föremål och konstverk. Med våra serviceerbjudanden kan ni maximera utrustningens livslängd och säkerställa livslängden på dyrbara samlingar.

Skydda samlingarna
Munters inser hur viktigt det är att skydda värdefulla samlingar från de skadliga effekterna av hög luftfuktighet. Våra tillförlitliga avfuktnings- och befuktningssystem håller den relativa luftfuktigheten under 50 procent för att skydda material från fuktrelaterad nedbrytning. Med Munters som partner får era samlingar den goda vård och omsorg som de förtjänar.
Räkna med att Munters med vår globala erfarenhet och expertis kan erbjuda överlägsen support för lager, arkiv och museer. Med vårt orubbliga åtagande att vara bäst på det vi gör och bevara kulturarvet, hålls era samlingar intakta och tillgängliga för kommande generationer.