Bevara och skydda klassiska bilar

Skydda klassiska bilar och deras värde med Munters klimatkontrollsystem. Oreglerad luftfuktighet kan orsaka rost, mögel, korrosion och elektriska problem. Känn trygghet samtidigt som du håller dina klassiska bilar i toppskick med en avfuktare från Munters som kontrollerar luftfuktigheten i garaget.

Om en klassisk bil utsätts för hög relativ luftfuktighet kan den skadas. Relativ luftfuktighet under 50 procent gör att de flesta material förblir intakta och opåverkade av fukten i luften. Ett pålitligt sätt att skydda klassiska bilar oavsett väder är att producera torr luft med en sorptionsavfuktare.

Förvaring av klassiska bilar

Garage för klassiska bilar

Håll dina klassiska bilar i toppskick. Men även klassiska bilar som förvaras i de allra bästa garagen och sköts av toppmekaniker är mottagliga för skador orsakade av fukt i luften. Hög luftfuktighet kan bero på fluktuationer i utomhustemperaturer, värme- och luftkonditioneringssystem, regn eller att många personer rör sig i området.

Att upprätthålla optimal relativ luftfuktighet i garaget är avgörande för att förhindra fuktskador. Hög luftfuktighet kan orsaka att mögel växer till på lädersäten och kan leda till korrosion på metallytor. Att hålla inomhusklimatet vid en relativ luftfuktighet på 45–50 procent skyddar klassiska bilar från sådana problem. Det eliminerar unken lukt och ser till att bilarna alltid är redo för vägarna.

Förebygger korrosion

Metall oxiderar på grund av fukten i luften, som orsakar korrosion. På de flesta platser i världen överstiger den relativa luftfuktigheten i genomsnitt 75 procent, och det gör att ett tunt lager av vattenånga lägger sig på metallytor.

Ta kontroll med Munters avfuktning för att minska den relativa luftfuktigheten inomhus till 45–50 procent, vilket hämmar stålets korrosion och därigenom minskar potentiella skador och underhållskostnader. Att stänga av tillförseln av elektrolyter minimerar korrosionen, vilket i sin tur sparar tid och pengar.

Skydda mot mögel

Inte ens de mest noggranna bilentusiasterna kan undkomma de skadliga effekterna av fukt i luften. Temperaturförändringar kan öka luftfuktigheten och leda till potentiella problem för prisbelönta bilar.

Om den relativa luftfuktigheten stiger över 55 procent ökar risken för mögel- och bakterietillväxt. Det kan orsaka unken lukt, metallkorrosion och försämring av läder- och tygsäten. Skydda klassiska bilar från mögel, bakterier och korrosion genom att hålla perfekt relativ luftfuktighet.

Förlita dig inte på temperaturkontroll för att hålla den relativa luftfuktigheten i schack. Använd en avfuktare från Munters för att hålla garaget torrt och fritt från fukt. Avfuktaren håller inte bara din klassiska bil i toppskick, den eliminerar också eventuella hälsorisker från mögel och bakteriell tillväxt.

Förebyggande av elfel

Munters avfuktningssystem kan skydda klassiska bilar från elektriska och elektroniska fel på grund av hög luftfuktighet. Våra avancerade klimatlösningar tar bort fukt från luften och håller bilarna i gott skick.

 

Produkter – klassiska bilar

ComDry NX

Bärbara avfuktare

EC Cool

Direktverkande evaporativa kylare och luftfuktare

IceDry

Fristående avfuktare

M-serien

Bärbara avfuktare

Avfuktning – den bästa lösningen för förvaring av klassiska bilar

Om en klassisk bil utsätts för hög relativ luftfuktighet kan den skadas. En avfuktare i garaget avlägsnar effektivt fukt från luften och skapar en noggrann fuktkontroll i lokalerna.

Munters avfuktare avlägsnar fukt ur luften med hjälp av ett sorptionstorkhjul som enkelt drar till sig och håller kvar vattenånga. När luft passerar genom rotorn eller torkhjulsstrukturen absorberar kiselgel i det hygroskopiska torkmedlet vattenångan. Luften som lämnar rotorn är torr.

Detta får ni med Munters