Would you prefer to visit the website in this country and language?

Skydda värdefulla samlingar

Det är viktigt att hålla en stabil och låg relativ luftfuktighet året runt för att skydda oersättliga samlingar. Att använda Munters avfuktningssystem för att skydda föremål förhindrar inte bara fuktskador utan minskar även energikostnaderna och skyddar miljön.

Exponering för hög relativ luftfuktighet kan skada föremål i museer och gallerier. Relativ luftfuktighet under 50 % skyddar vanligtvis de flesta material och gör att de inte påverkas av fukten i luften. Det enda pålitliga sättet att skydda viktiga produkter oavsett väder är att producera torr luft med en sorptionsavfuktare.

Även om uppvärmning är en vanlig metod för att kontrollera relativ luftfuktighet, så är det inte alltid den bästa metoden. Temperaturen i sig påverkar inte kvaliteten på materialet. I en uppvärmd byggnad kan den relativa luftfuktigheten variera mellan 20 och 70 procent beroende på utomhusförhållandena. Det gör uppvärmning till ett kostsamt och ineffektivt sätt att kontrollera luftfuktigheten.

Med avfuktning istället för värme reglerar man den relativa luftfuktigheten och håller den konstant under hela året – oavsett vilka förhållanden som råder utomhus. Skydda era värdefulla samlingar samtidigt som ni sparar 30–70 procent i energikostnader genom att byta från uppvärmning till en avfuktningslösning från Munters.

 

Lösningar för museer och gallerier

Museer

Museer behöver kontrollera klimatet för skydda oersättliga samlingar av konst, föremål, dokument med mera. Det är viktigt att upprätthålla en tillförlitlig, stabil och låg relativ luftfuktighet året runt som följer alla rekommendationer och förhindrar fuktskador.

Med Munters globala erfarenhet och expertis kan vi hjälpa er att hitta den bästa lösningen för att förbättra luftkvaliteten inomhus och samtidigt reducera byggnadens underhålls- och energikostnader. Med våra avfuktningslösningar kan ni hålla en lämplig inomhusmiljö och därmed bevara era samlingar för kommande generationer.

Gallerier

Konstgallerier kräver industriella avfuktningssystem för att upprätthålla en kontrollerad inomhusmiljö som skyddar konstverk och andra föremål från de skadliga effekterna av hög luftfuktighet.

Hög luftfuktighet kan orsaka mögel, skevhet och missfärgning av ömtåliga material och konstverk av papper. Dessutom kan extrema fluktuationer i temperatur och luftfuktighet orsaka korrosion på metaller och permanent skada värdefulla konstverk. Munters avfuktningslösningar reglerar den relativa luftfuktigheten inomhus, säkerställer en stabil miljö i galleriet och skyddar samlingarna från skador.

Avfuktning – den optimala lösningen för värdefulla samlingar

Känsliga material kan skadas om de exponeras för hög relativ luftfuktighet. Munters avfuktningssystem avlägsnar effektivt fukt från luften och håller en jämn luftfuktighet i ett museum eller galleri.

Munters avfuktare avlägsnar fukt ur luften med hjälp av ett sorptionstorkhjul som enkelt drar till sig och håller kvar vattenånga. När luft blåser genom rotorn eller torkhjulet absorberar kiselgel i den hygroskopiska torkmedelsrotorn fukten i luften. Den fuktiga luften lämnar sedan rotorn som torr luft.

”Att ta hand om fartyget och bevara originaljärnet är det viktigaste vi gör. Genom att se till att luften runt fartyget håller 20 procent relativ luftfuktighet, lika torrt klimat som i Arizonas öken, kan vi förhindra att fartyget rostar. Det håller henne strukturellt säker under många år framöver.”

Nicola Grahamslaw, Ingenjör inom skeppskonservering

SS Great Britain

Detta får du med Munters