Kontrollera luftfuktigheten och skydda era lager
Skydda känsliga produkter i uthyrningslager eller lagerlokaler med Munters klimatlösningar. Känsliga material kan skadas om de exponeras för hög relativ luftfuktighet. Munters avfuktare avlägsnar effektivt fukt från luften och optimerar fuktkontrollen i lagerlokalerna.
Värdefulla föremål kan skadas om de exponeras för hög relativ luftfuktighet. Relativ luftfuktighet under 50 procent skyddar vanligtvis de flesta material, och gör att de inte påverkas av fukten i luften. Det enda pålitliga sätt att skydda värdefulla varor oavsett väder är att producera torr luft med en sorptionsavfuktare.
Även om uppvärmning är en vanlig metod för att kontrollera relativ luftfuktighet, så är det inte alltid den bästa metoden. Temperaturen i sig påverkar inte kvaliteten på materialet. I en uppvärmd byggnad kan den relativa luftfuktigheten variera mellan 20 och 70 procent beroende på utomhusförhållandena. Det gör uppvärmning till ett kostsamt och ineffektivt sätt att kontrollera luftfuktigheten.
Med hjälp av avfuktning reglerar man istället den relativa luftfuktigheten och håller den konstant under hela året – oavsett vilka förhållanden som råder utomhus. Minskad användning av värme sparar energi samtidigt som fuktkontrollen skyddar materialen som förvaras. Skydda era värdefulla produkter samtidigt som ni sparar 30–70 procent i energikostnader jämfört med uppvärmning genom att byta till en Munters avfuktningslösning.
Lösningar för uthyrningslager och lagerlokaler
Lösningar för uthyrningslager
Föremål som böcker, elektronik, textilier och möbler är känsliga för svängningar i den relativa luftfuktigheten. Även i en uppvärmd lagerlokal kan luftfuktigheten under perioder öka till en sådan nivå att rost, mögel, mjöldagg och svamp bildas. Avfuktare skapar en klimatkontrollerad miljö som skyddar det lagrade materialet mot potentiellt skadlig fukt.
Genom att ersätta uppvärmningen med en sorptionsavfuktare från Munters i obemannade uthyrningslager kan energikostnaderna minskas med upp till 75 procent samtidigt som man skapar ett mer skyddande inomhusklimat. Klimatkontrollerade lagerlokaler lockar dessutom fler kunder som uppskattar att deras förvarade föremål inte löper risk att påverkas eller skadas av hög luftfuktighet.
Munters erbjuder energieffektiva luftbehandlingslösningar för både inomhus- och utomhuslager. Vår utrustning kräver minimalt med underhåll och säkerställer fullständigt klimatkontrollerade utrymmen – och nöjda kunder.

Lager
Det är viktigt att hålla den relativa luftfuktigheten på rätt nivå för att upprätthålla kvaliteten på produkter och förpackningsmaterial före leverans.
Det finns nämligen ett direkt samband mellan hög relativ luftfuktighet och fuktskador på lagrat gods. Genom exakt fuktighetskontroll som håller den relativa luftfuktigheten inom ett visst intervall skyddas produkter, förpackningsmaterial och utrustning från de potentiellt skadliga effekterna av för mycket fukt i luften. Bland annat kan kartonger gå sönder, textilier kan mögla, elektronikkomponenter kan oxidera och metaller kan korrodera.
Att värma förvaringsutrymmen för att hålla dem torra är ett vanligt, men ofta kostsamt, sätt att minska fukt i luften. Under en stor del av året är det dock inte speciellt effektivt eftersom det krävs att luften värms över omgivningsluftens temperatur för att få någon effekt. Genom att i stället avfukta luften får ni två stora fördelar: energiåtgången minskar lagrade föremål skyddas.


Avfuktning – den optimala lösningen för lagrat gods
Känsliga material kan skadas om de exponeras för hög relativ luftfuktighet. Ett avfuktningssystem avlägsnar effektivt fukt från luften och reglerar luftfuktigheten i lagerlokalerna.
Munters avfuktare avlägsnar fukt ur luften med hjälp av ett sorptionstorkhjul som enkelt drar till sig och håller kvar vattenånga. Luft blåses genom rotorns (torkhjulet) och fukten i luften absorberas av den hygroskopiska kiselgelen. Luften lämnar rotorn som torr luft.
”Tillförlitlighet är nyckeln. Vi valde en direkt ersättning och övervägde inte ens att kontakta någon annan. Detta är vårt mest kritiska lagringsområde, och vi behöver ett system vi kan lita på. Och vi vet att vi kan lita på Munters."
Stuart Walpole, Process Manager
Floranova