Rätt klimat för läkemedelstillverkning
Känsliga recept inom läkemedelsproduktion och nutraceutisk tillverkning kräver exakt fuktreglering och ett perfekt klimat. Säkra era process- och produktionsmål med Munters system för fuktreglering som garanterar kvalitet, energieffektivitet och stabil, långvarig prestanda.
Tillämpningar för läkemedels- och nutraceutisk industri
Bearbetning
Det effektivaste sättet att skydda råmaterial och produkter under produktion, förvaring och transport är genom att kontrollera klimatförhållandena i omgivningen. Nyckeln är att reglera, övervaka och upprätthålla optimal luftfuktighet kontinuerligt genom alla produktionsprocesser – från råvara till slutprodukt.

Förvaring av ingredienser
Stabil fuktreglering i torra förvaringsutrymmen förhindrar kondens, förbättrar pulverflödet och minskar behovet av frekvent rengöring.
Lagring av produkter
Det är viktigt att upprätthålla både kvalitet och effektivitet tills produkten lämnar anläggningen. Genom att tillhandahålla luft med låg luftfuktighet till kyllager förhindrar ni bildning av is, frost och dimma samtidigt som arbetssäkerheten förbättras. Efter produktionen är torkade kapselskal sårbara för effekterna av skiftande fuktighet, som kan äventyra den mekaniska styrkan och utseendet. Ett stabilt klimat under förpackning och förvaring minimerar dessa risker.
System som kontrollerar fuktigheten hjälper till att säkerställa rätt förhållanden för torkning av mjuka gelkapslar och hårda kapslar. Den idealiska luftkvaliteten säkerställer att mjuka kapslar torkar snabbt och uppfyller kvalitetsstandarder. Munters kan tillhandahålla exakta torkförhållanden för läkemedel, oavsett om det gäller gelatin, hydroxipropylmetylcellulosa (HPMC) eller andra formuleringar. Korrekt fuktreglering kan skydda fukthalten i både fyllda och tomma kapslar.
Optimala miljöförhållanden säkerställer att hjälpämnen och API:er kan blandas kontinuerligt och tillförlitligt, samtidigt som överskottsfukt inte påverkar de mekaniska och kemiska egenskaperna. Den rätta fuktbalansen håller granuleringsblandningen i jämvikt med den omgivande luften, vilket bibehåller den fukthalt som krävs för att granulat ska bildas.
Att upprätthålla den angivna fuktighetsinställningen resulterar i högre genomströmning, förhindrar att produkten fastnar och minskar stopp och svinn. Det minskar också energiförbrukningen och förbättrar doseringsnoggrannheten.
Släta beläggningar med en jämn tjocklek ger korrekta dispersionsegenskaper och ett snyggt utseende. Förhindra beläggningsproblem som ojämnheter eller defekter som ”apelsinskal”, blåsor, imning, klibbning, plockning, och erosion, genom att välja och erbjuda rätt torkförhållanden.
Tillsammans med tabletter och kapslar blir omgivande luft också förseglad i blisterförpackningar. Med rätt fuktnivå får förpackade produkter bättre hållbarhetstid. Under förseglingsprocessen kan kondens på kalla ytor orsaka brister som påverkar utseende och strukturell integritet. Kontroll av daggpunkten i luften som omger förpackningen under blåsformningsprocessen kan förhindra kondens.
Biologiska läkemedel, vaccin och parenterala produkter
Produktkvaliteten är beroende av tillverkning i ett rent och kontrollerat utrymme. Relativ luftfuktighet (RH) som överstiger 70 % ökar potentialen för mikrobiell tillväxt. Korrekt fuktreglering minskar torktiden efter rengöring och injektionsflaskornas avslutande tvätt.
Renrum och FoU-laboratorier
Allt i ett renrum eller forsknings- och utvecklingslaboratorium måste vara inom specifikationerna, inklusive luftens renhet. Utan korrekt fuktreglering kan det yttre klimatet påverka rumsförhållandena. Genom att upprätthålla rätt luftfuktighet kan rengöring och sterilisering av renrum och utrustning optimeras.
Det ökar mättnadsnivåerna om man avlägsnar fukt från luften innan väteperoxidförångning, något som i sin tur ger högsta effektivitet. Efter rengöring påskyndar torr luft torkningsprocessen och gör det möjligt att snabbare sätta renrummet i drift.
Spara energi och säkra kvaliteten i läkemedelsproduktionen
Tillverkning av läkemedel kräver exakt fuktreglering året runt för att säkerställa att de tillverkas i ett perfekt klimat.
Säkra process- och produktionskvaliteten med Munters DSS Pro. En kvalitetslösning som ger stabila, varaktiga prestanda och samtidigt sparar energi.
När luften ska hålla en exakt luftfuktighet under produktionen är Munters DSS Pro lösningen du kan lita på.

Exakt och stabil fuktreglering
Munters erbjuder en rad lösningar för fuktreglering inom läkemedelsindustrin, för användning under hela utvecklingen och produktionen av aktiva läkemedelssubstanser. Lösningarna för fuktreglering ger stabila miljöförhållanden, oavsett väder eller årstid, och säkerställer att era luftkvalitetskrav för fasta luftflöden och HEPA-filtrering uppfylls.
Avfuktare kan styra den relativa luftfuktigheten hos isolatorer och handskboxar. Luftfuktigheten kan finjusteras, vilket bidrar till produktion av läkemedel och nutraceutiska produkter med stabil sammansättning.
Munters kan erbjuda skräddarsydda lösningar för fuktreglering inom varje enskilt område av läkemedels- och nutraceutisk produktion, från små FoU-laboratorier till kommersiella bearbetningslinjer vid stora tillverkningsanläggningar. Oavsett om det är i silos, produktionsanläggningar, lager eller transport, hålls luftfuktigheten stabil och noggrant kontrollerad.
Våra lösningar för fuktreglering innehåller miljövänlig teknik som ger betydande energi- och kostnadsbesparingar. Vårt marknadsledande serviceerbjudande säkerställer att Munters utrustning alltid levererar rätt förutsättningar under hela livscykeln. Kontinuerlig fuktreglering och GMP-specificerade klimatnivåer förbättrar avsevärt produktionskapaciteten samt hygienen inom bearbetning och förpackning.

Tablettillverkning och komprimering
I en värld av känsliga produkter, pulver och tabletter är det viktigt att upprätthålla kvalitet och hållbarhetstider. Tyvärr kan exponering för hög luftfuktighet leda till en rad problem, från klumpning och mögelbildning till brott, vilket orsakar avbrott i produktionen och igensättning av maskiner.
Produkter – läkemedel
Detta får du med Munters
Expertkunskap
Munters har format framtiden inom luftbehandling och klimatkontroll sedan 1955. Vi har den erfarenhet och expertis som behövs för att erbjuda er rätt lösningar.
Energibesparing
Våra egenutvecklade och patenterade innovationer bidrar till betydande energibesparingar och kostnadsminskningar.
Hållbarhet
Med Munters får ni resurseffektiva klimatlösningar som bidrar till att uppnå era hållbarhetsmål.
Tillförlitlighet
Munters klimatkontrolltekniker kan erbjuda tillförlitliga, kostnadseffektiva lösningar för ett brett spektrum av klimatkontrollbehov.
Service
Våra servicelösningar och -produkter ger optimal drift och prestanda så länge som det behövs, idag och imorgon.