Producera kvalitetsdrycker året runt
Påverkar fuktrelaterade utmaningar ert bryggeri eller dryckestillverkning? Då kan Munters avfuktningslösningar komma till hjälp. Eliminera kondens för att förbättra dryckens kvalitet, se till att etiketterna fäster ordentligt, skapa en säker och hälsosam produktionsmiljö. Upplev premiumkvalitet, kortare torktider och stabila produktionsscheman.
Att kontrollera luftfuktigheten är avgörande för hög produktkvalitet, flasketiketter som sitter bra och pålitlig driftsäkerhet i bryggeri- och dryckestillverkning. Mögel- och bakterietillväxt har länge varit ett problem för bryggare – det är här Munters kommer in i bilden. Våra avfuktningssystem för bryggerier och dryckestillverkare minskar fuktbelastningen i luften, vilket eliminerar kondens, problem med etiketternas vidhäftning samt mögel och bakterier.
Munters effektiva avfuktare reglerar noggrant lokalernas luftfuktighet i bryggerier och anläggningar för dryckestillverkning. Vårt åtagande att kontrollera fukten i luften och skydda era produkter särskiljer oss som ledande inom avfuktning. Välj Munters för en säkrare, effektivare och mer högkvalitativ process för bryggerier och dryckestillverkare.
Tillämpningar för bryggerier och dryckesförädling
Maximera formsprutningen av dryckesflaskor med Munters
Har ni problem med kondens i dryckesflaskorna under formsprutningen? Låt Munters hjälpa till. Våra sorptionsavfuktningssystem injicerar torr luft i gjutområdet för att sänka temperaturen, snabba upp cykeltiderna och producera mer produkt per cykel.
Vår lösning eliminerar kondens, minskar behovet av mögelsanering och håller produktionsscheman stabila året runt.
Fördelar med avfuktning för formsprutning av dryckesflaskor:
- Snabbare cykeltider – upp till 40 % ökning av produktionen
- Mindre mögelsanering
- Produktionen stannar inte upp på grund av rost
- Ingen ytkorruption från kondens
- Stabila produktionsscheman året runt
Upplev optimal bearbetning av snabbkaffe med Munters
Ta bearbetningen av snabbkaffe till nästa nivå med Munters. Våra avfuktningslösningar ser till att avfuktad luft leds in i spraytornet där det jämnar ut säsongsrelaterade fluktuationer i luftfuktighet. Exakt fuktreglering minskar torktiderna, sparar energi och förbättrar produktkvaliteten.
Munters avfuktare förhindrar också återabsorption av fukt under de slutliga torknings- och kylningsfaserna. Det säkerställer att snabbkaffet förblir torrt och i bästa skick tills konsumenten öppnar förpackningen. Lita på att Munters tillhandahåller en konsekvent, tillförlitlig källa till torr luft för just era behov. Uppgradera era processer idag och ta första steget mot en mer framgångsrik kaffeverksamhet.
Fördelar med avfuktning för kaffebearbetning:
- Enhetlig premiumkvalitet
- Snabbare torktider
- Förhindra fuktabsorption och klibbigt resultat
- Lägre energiförbrukning
Förvara vin problemfritt
Att hålla rätt luftfuktighet är avgörande för vinförvaring. Munters avfuktningslösningar ger det perfekta klimatet för vinkällaren, förhindrar att vinet förstörs och bevarar kvaliteten. Vår avancerade teknik avlägsnar överflödig fukt och säkerställer optimala förhållanden för alla flaskor.
Söndra och härska
Munters uppmuntrar bryggare att anta en söndra-och-härska-strategi för att hantera hög fuktighet och kylbelastning i källare. I många fall är kylbelastningen i stora källare betydligt högre än fuktbelastningen. Det krävs stora luftvolymer för att styra temperaturen i utrymmet.
Munters avfuktare torkar endast den volym luft som behövs för fuktreglering och torkar inte den kylande luften, vilket resulterar i flera fördelar.
Ta kontroll över bryggeriets källare och förbättra ölkvaliteten med Munters innovativa lösningar.
Fördelar
- Bryggerier kan använda flera fläkt-/spolenheter för rumskylning med torr luftblandning i returkanalerna
- Spolar arbetar under torra förhållanden, så det finns inga våta spolar och inget behov av att avfrosta kylslingorna
- Att använda en låg daggpunkt innebär mindre kanaldiametrar för sorptionsavfuktningssystemet
- Korrosionsfria Munters-system är mindre i storleken än vätskebaserade sorptionssystem, som måste torka 100 % av källarluften