Förbättra bearbetningskvalitet och drifttid

Vid fiskförädling är precision, hygien och kvalitet viktiga, eftersom skaldjur vanligtvis är dyra och förstörs snabbt. Att förhindra okontrollerad luftfuktighet och undvika kondens är avgörande för livsmedelssäkerheten. Vinka hejdå till underhållsförseningar och avstängningar på fiskbearbetningsanläggningen med en anpassad avfuktare från Munters.

Fiskförädling kräver noggrann uppmärksamhet på detaljer. Från det ögonblick fångsten anländer måste varje steg, från rensning till förpackning, hanteras noggrant för att upprätthålla produktkvalitet och säkerhet. Fiskens höga vatteninnehåll och känsliga natur gör den särskilt känslig för förstörelse och kontaminering om den inte hanteras korrekt. Avfuktning spelar en avgörande roll i processen genom att skapa en kontrollerad miljö som minimerar fuktrelaterade problem.

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Kontrollera fukten för att säkerställa produktkvaliteten

Att säkerställa kvaliteten och säkerheten hos fisk och skaldjur innebär en känslig balans mellan precision och omsorg i fiskhanteringsprocessen. Avfuktning är en avgörande lösning för att skapa stabila miljöförhållanden, förhindra fuktrelaterade problem och klara regleringsstandarder som HACCP.

Att förhindra kondens är viktigt när man utformar och bedriver anläggningar för fiskförädling. Att minimera vattenånga genom att skicka torr luft till taket sänker daggpunkten, hjälper till att göra sig av med kondens, minskar potentialen för tillväxt av mikroorganismer och minskar avsevärt torktiderna vid sanering. Fuktreglering, som håller den relativa luftfuktigheten i intervallet 40–60 %, hämmar all mikrobiell tillväxt och minskar virusöverföringen. Sanering, temperaturkontroll och optimerade avfuktningslösningar för fiskbearbetning förhindrar tillväxt av bakterier och mögel.

Kontrollera klimatet för maximerad drifttid och säkerhet

Maximera fisk- och skaldjursproduktionens drifttid genom att kontrollera klimatet med en avfuktare från Munters. Våra anpassade avfuktningslösningar hjälper till att hantera säsongsrelaterade utmaningar och atmosfäriska fluktuationer och förkortar cyklerna för avfrostning och sanering. Munters avfuktare torkar ut det rengjorda processrummet över natten, vilket eliminerar mögel och andra hälsorisker. Öka fiskproduktionens genomströmning och kvalitet när ni använder Munters klimatlösningar.

Applikationer för fiskförädlare

Optimera luftfuktigheten vid bearbetningen

Avfuktning är avgörande vid bearbetning av fisk för att upprätthålla kvalitets- och säkerhetsstandarder. Fisk är mycket lättfördärvlig, så all felaktig hantering kan förstöra den. Det är viktigt att upprätthålla optimal luftfuktighet för att förhindra problem som kondens, bakterietillväxt och isbildning. Avfuktningslösningar kontrollerar luftfuktigheten och säkerställer en ren, reglerad miljö från bearbetning till förpackning. De motverkar fuktrelaterade problem, säkerställer produktkvalitet och säkerhet och uppfyller regleringsstandarder, som HACCP.

Säkerställ produktkvalitet och hygien

I fiskerinäringen kräver hanteringen av skaldjur både precision och omsorg. Fisk är mycket lättfördärvlig, så eventuella misstag i hantering och bearbetning kan leda till kvalitetsförlust eller förstörelse.

Eftersom skaldjursbearbetning främst sker i kalla miljöer tenderar kondens att ackumuleras på ytor, vilket skapar hygien- och säkerhetsrisker. Okontrollerad kondens kan droppa ner på produkterna, vilket orsakar bakterietillväxt och äventyrar kvaliteten.

Munters avfuktare för fiskbearbetning kontrollerar luftfuktigheten genom att avlägsna fukt från luften och sprida torr luft till taket. Fuktavlägsnande kan minska saneringscykler och kondensproblem samtidigt som livsmedelssäkerheten och produktionen förbättras. Kondensborttagning minskar mikrobiell tillväxt och förbättrar arbetsförhållandena.

Bearbetning av torkad fisk

Bearbetning av torkad fisk kräver torra förhållanden för att säkerställa optimal torkning och konservering. Munters avfuktare för fiskindustrin erbjuder exakt fuktreglering och möjliggör effektiv torkning av skaldjur samtidigt som produktens kvalitet och smak bibehålls. Med Munters klimatkontrollösningar kan optimala bearbetningsförhållanden för torkad fisk säkerställas.

Kontrollera fukten i kyllager

I kyllager för fisk är avfuktning avgörande. Den skapar de stabila förhållanden som behövs för att bevara kvalitet och säkerhet för fisk och skaldjur. Genom att kontrollera luftfuktigheten motverkas problem som kondens, isbildning och bakterietillväxt, vilket skyddar produkter och utrustning. 

För att uppnå detta är det viktigt att avlägsna fukt innan den kommer in i förvaringsutrymmet. Munters avfuktare för fiskförädling gör just det. På så sätt slipper ni underhållsproblem och avstängningar orsakade av hög luftfuktighet. Den optimerade klimatkontrollen förbättrar inte bara produktkvaliteten utan ökar också produktionstakten. Munters avfuktningssystem är skräddarsydda för att minska kontamineringsriskerna, vilket ger säker och effektiv kyllagerdrift.

Välj rätt avfuktare för fiskförädling

Sorptionsrotorn är standarden för alla högpresterande industriella avfuktare. Den gör att avfuktaren kan ta bort fukt till de nivåer som krävs av processen. Sorptionsrotorer är allmänt erkända som den mest energieffektiva tekniken för att skapa fuktkontrollerade miljöer.  

Sorptionsrotorer kanske ser likadana ut, men de har helt andra prestanda. Munters har designat en rotor som adsorberar mer vatten och presterar jämnare än konkurrenterna. Det innebär högre energieffektivitet, ett kompaktare fysiskt fotavtryck och lägre driftskostnader.

Munters tillgodoser era behov

Med årtionden av erfarenhet som ledare inom avfuktningsindustrin vet Munters vad som krävs för att ge kunderna bästa möjliga service och lösningar. Munters avfuktare för fiskbearbetning kan leverera stabil och exakt miljökontroll för att uppfylla olika specifikationer i hela anläggningen.

Varje anläggning kan kräva sin egen lösning på grund av läge, klimat, utrustning och ingredienser. Munters finns här för att hjälpa er. Vi erbjuder en gratis översyn av anläggningen så att vi vet vilka behov just ni har. Vi kan sedan skräddarsy en lösning för alla typer av processer. Det säkerställer hög produktkvalitet, GMP/HACCP-efterlevnad, energibesparingar och ökad genomströmning.

Bearbetning av torkad fisk

AirC Connect

Kontrollenheter och automatiseringstillbehör

ComDry NX

Bärbara avfuktare

DanX

Avfuktningssystem

DSS Pro

Avfuktningssystem