Foderhantering

Effektiv foderhantering är avgörande för att maximera köttproduktionen hos slaktkycklingar. Korrekta utfodringsmetoder säkerställer att fåglarna får rätt mängd och kvalitet av näringsämnen som är nödvändiga för optimal tillväxt och hälsa. Praxis omfattar också övervakning av foderintag, undvikande av foderspill och upprätthållande av foderkvaliteten genom korrekt förvaring och hantering vid varje punkt i produktionskedjan. Regelbunden övervakning av foderomvandling hjälper till att upptäcka eventuella problem och identifiera nödvändiga justeringar av foderprogrammet. Foderhantering spelar också en roll för att minska mängden avfall och urin som produceras, vilket bidrar till att upprätthålla optimal luftkvalitet och minska risken för sjukdom.

Revolutionera kycklingproduktionen med digital automatisering
Släpp loss kycklingproduktionens fulla potential med digital automatisering. Säg hejdå till driftstopp och höga kostnader och säg hej till ökad effektivitet och högre produktion. Med digital integration av foderkvarnar, värphönsstall och bearbetningsanläggningar kan ni enkelt förutspå när det är dags för underhåll och effektivisera era processer. Upplev en ny nivå av bekvämlighet och lyft kycklingproduktionen till en ny nivå.

Säkerställ fodersäkerheten med realtidsövervakning
Digital uppkoppling i kycklingarnas fodertillförsel ger flera fördelar, inklusive fodersäkerhet. Genom att ansluta de olika stegen i produktionsprocessen digitalt kan man spåra foderingredienserna från foderkvarnarna, genom hönshusen och in i slutbearbetningen. Det säkerställer att fåglarna får rätt foder vid rätt tidpunkt, och ger också värdefull information för spårbarhet och livsmedelssäkerhet.
Med digital integration kan foder övervakas och justeras i realtid, vilket minskar risken för foderavbrott och förbättrar tillväxten, vilket resulterar i ökad produktion och lönsamhet.

Effektivisera foderkvarnens verksamhet och maximera slaktkycklingarnas lönsamhet med Amino
Spåra hela foderkvarnens verksamhet med Amino från MTech Systems, från enskilda ingredienser till receptvarianter, från beställningar till leverans. Genom att ansluta direkt till kycklinganläggningen och utnyttja kraften i ett centraliserat system kan ni hantera alla foderproduktionskostnader, optimera fågelprestanda och foderomvandling samt öka vinsten.

Fuktreglering för spannmålsförvaring och malning
Korrekt fuktreglering i foderkvarnar är avgörande för att upprätthålla integriteten och kvaliteten på lagrade spannmål och andra produkter. Det minskar avfallet och bevarar näringsvärdet i produkten, vilket innebär en mer lönsam och effektiv malning. Att investera i ett pålitligt fuktregleringssystem säkerställer optimal luftfuktighet i foderkvarnen, vilket minskar svinnet och främjar livslängden på lagrade produkter. Med rätt system på plats kan ni säkerställa jämn kvalitet och förbättrad total effektivitet i foderprocessen.