Viktkontroll
Prediktiv viktkontroll för kycklingar är en viktig aspekt för att maximera köttproduktionen i inomhusanläggningar. Korrekt vikthantering innebär att övervaka fåglarnas tillväxt och viktökning och göra nödvändiga justeringar av deras utfodringsprogram för att säkerställa att de når sin målvikt effektivt. Det är viktigt att upprätthålla en jämn och kontrollerad viktökning för att producera högkvalitativt kött med minimal fetthalt.

Optimering av foderomvandlingsgraden
Att hantera omvandlingsgraden mellan foder och vikt är avgörande för optimerad lönsamhet och hållbarhet hos slaktkycklingstall. En högre foderomvandlingsgrad (FCR) indikerar att mer foder krävs för att producera ett kilo kroppsvikt, vilket ökar foderkostnaderna och minskar vinstmarginalerna. Ett lägre FCR indikerar å andra sidan bättre effektivitet, minskar foderkostnaderna och förbättrar lantbrukets totala produktivitet.
För att uppnå lägre FCR krävs rätt balans mellan näring, optimal foderomvandling och behaglig inomhusmiljö. Regelbunden övervakning och hantering av foderomvandlingen kan avsevärt påverka det ekonomiska resultatet för slaktkycklingstall.

Noggrann övervakning av förhållandet mellan foder och vikt
Munters tillhandahåller fågelvågar som är utformade för att fungera under de strikta förhållanden som råder i industriella kyckling- och kalkonskåp.
Konfigurera Munters RBS-vågar som golvplattform eller hängvågar som uppfyller alla vägningskrav.
Anslut till Munters Trio-app för övervakning och analys i realtid och optimera förhållandet mellan foder och vikt.

Optimera fågeltillväxten och förbättra kvaliteten med Amino
Spåra varje aspekt av kycklingproduktionen med Amino. Övervaka viktökning, jämför prestanda med standarder och spåra enkelt foderomvandling (FCR) per anläggning. Aminos kraftfulla funktioner, inklusive inbyggda AI-funktioner, gör att ni kan beräkna enhetlighet och exakt förutsäga fångstscheman i realtid. Missa inte en enda detalj och optimera kycklingproduktionen med Amino från MTech Systems.

Uppfyller de näringsmässiga behoven hos slaktkycklingar
Det är viktigt att tillhandahålla en välbalanserad kost med de nödvändiga näringsämnena för att stödja kycklingens tillväxt och utveckling. Det är också viktigt att se till att fåglarna har tillgång till rent vatten.

Skapa optimala tillväxtförhållanden med precisionsklimat
För kycklingproduktion är 24 timmar mycket, när fåglarna i genomsnitt går upp 80–90 gram dagligen och når sin målvikt på 38–42 dagar. Slaktkycklingarnas vitala vikt och andra miljöparametrar övervakas noggrant och analyseras för att upptäcka hälsoproblem eller systemfel innan långsiktiga skador uppstår. Nya sensorvågar ger exakta viktmätningar till en skräddarsydd analysplattform.
Med tillgång till realtidsdata kan producenter, med hjälp av veterinärer, göra nödvändiga förändringar i fjäderfähuset baserat på faktorer som temperatur, luftfuktighet, koldioxid, fodertillgång och vattenintag.

Effektiv viktkontroll för att minska hälsoriskerna
Viktkontroll minskar risken för benbrott och andra hälsoproblem hos slaktkycklingar. I inomhusanläggningar kan digital spårning och övervakning användas för att noggrant övervaka och kontrollera viktökningen, så att ni kan fatta välgrundade beslut för att optimera kycklingarnas tillväxt och köttproduktion.
Med ett omfattande tillvägagångssätt för vikthantering kan gårdarna producera hälsosamt kött av hög kvalitet och maximera avkastningen på investeringen.