Värphönornas välbefinnande

Djurens välbefinnande är en viktig aspekt av produktionskedjan för fåglar, eftersom det säkerställer att de behandlas humant och på ett sätt som främjar deras fysiska och psykiska välbefinnande. Det kan leda till förbättrad produktivitet, minskade hälsoproblem och det förbättrar också produktkvaliteten för konsumenterna. 

Skapar optimala levnadsförhållanden för värphöns

Värphöns bör ha minst 10–15 kvadratdecimeter golvyta per fågel, samt tillgång till sittpinnar och holkar. Det förhindrar trängsel och främjar naturliga beteenden som födosökande och dammbad.

Luft som är väl ventilerad och cirkulerad uppmuntrar rörelse i alla delar av hönshuset, stimulerar hönsen och förhindrar stelhet.

Utforska våra ventilationslösningar för fjäderfäuppfödning

Blogg: Hur jordbrukets spårbarhet gynnar välfärden och förbättrar produktionseffektiviteten

Sensorer inne i fjäderfäanläggningen kan innefatta övervakning av miljöer, sensorer som mäter temperatur, luftfuktighet och koldioxid. Det finns även biometriska sensorer som övervakar djurens rörelser, ljud, temperatur och kroppsvikt.

Läs hela blogginlägget här

Tillhandahålla foder och vatten av god kvalitet

Värphöns bör ha tillgång till en diet som är balanserad och ger alla nödvändiga näringsämnen för deras tillväxt och äggproduktion. De bör också ha tillgång till rent, färskt vatten hela tiden.

Läs mer om foderbehov för hönshus