Håll igång processerna
Munters avfuktare kontrollerar luftfuktigheten för att förhindra igensättning och upprätthålla flödet av spannmål, foder och pulver. Våra avfuktare för malning och transport torkar luften innan den pumpas in i en silo, malningsmaskin eller pneumatisk transport.
Spannmål, foder och pulvermaterial som socker och mjöl kan bli svårt att mala och kan täppa till maskinerna utan korrekt kontroll av luftfuktigheten. Kvaliteten på produkterna kan bli sämre, med grövre produkter och sämre foderprestanda som resultat.
Munters avfuktare för transport och malning av pulver kan hejda problemen genom att kontrollera den relativa luftfuktigheten och daggpunkten. Daggpunkt är den temperatur vid vilken fukten börjar kondenseras ut ur luften på maskinens väggar eller på produkterna. Genom att effektivt kontrollera luftfuktigheten i silon, runt malningsmaskinerna och under produkttransporten säkerställer Munters att alla råvaror förblir torra och inte klumpar sig.
Tillämpningar inom malning
Spannmålsmalning och -transport
Frön älskar fukt och börjar gro så fort de kommer i kontakt med fukt. Det innebär att förvaring och malning av sädeskorn kräver torr luft. Det är här Munters sorptionsavfuktare kommer in i bilden: de kontrollerar luftfuktigheten i malning och förvaring. Sädeskorn med fukthalt på över 10–11 % klarar inte förvaring eller malning särskilt väl.
Men det handlar inte bara om förvaring och malning. Om mjöl transporteras pneumatiskt från silon eller malningsmaskinen med hjälp av omgivningsluft under tryck, kan kompressionen av luften orsaka kondens som tas upp av mjölet och leder till klibbning, klumpbildning och en produkt som måste kastas bort.
Munters avfuktare för malning och transport är förtorkar transportluften, så att ingen kondens bildas när produkten svalnar efter behandlingen. Det löser problemet med mjöl som fastnar och skapar ett hygieniskt och fritt flödande system.

Foderkvarnar
För att säkerställa högkvalitativt djurfoder kan Munters klimatkontrollösningar hjälpa foderkvarnen att upprätthålla lämpliga fuktnivåer. Munters avfuktningssystem kan hjälpa er att upprätthålla rätt balans av fukt, vilket förhindrar tillväxt av mögel, bakterier och andra föroreningar som äventyrar säkerheten och näringsvärdet i fodret.
Våra klimatlösningar kan också hjälpa er att reglera temperaturen, förbättra luftkvaliteten och minska energikostnaderna, samtidigt som ni säkerställer att foderproduktionen håller sig på rätt spår. Räkna med att Munters förser er med de klimatkontrollösningar ni behöver för att foderkvarnen ska fungera smidigt och effektivt.
Klimatsystem för siloförvaring
Förvaring av hygroskopiska ingredienser i silor kan orsaka klumpning och bakterietillväxt på grund av hög luftfuktighet eller kondens. Låga temperaturer kan leda till en ökning av den relativa luftfuktigheten i utrymmet ovanför när mättnadspunkten har uppnåtts. Munters avfuktare kan bibehålla en bra fuktbalans genom att hålla luften i silon och utrymmet upptill vid optimal temperatur och daggpunkt, vilket förhindrar kostsamma driftstopp. De specifika förutsättningarna för avfuktning beror på faktorer som klimat, läge och ingrediensernas egenskaper.
Silovägningssystem
Munters silovägningssystem mäter noggrant fodret som lagras i silor och ser till att jordbrukare och foderproducenter får viktig information i realtid. Det gör det möjligt att exakt planera fodertransporter och säkerställa att silorna alltid är fyllda med mat.

Avfuktning inom lantbruket
Våra system för sorptionsavfuktning fungerar genom att leda fuktig luft genom ett långsamt roterande sorptionstorkhjul. Hjulet torkar luften och avlägsnar eventuell fukt som kan orsaka igensättning, innan det pumpas in i en silo, malningsmaskin eller pneumatisk transport. Med Munters teknik för fuktreglering kan ni lita på att material i pulverform flödar smidigt och effektivt genom processerna.