Avfuktare för torra batterirum skapar en perfekt miljö för produktion av litiumjonbatterier

Oavsett om ni har ett litet FoU-labb, en mikromiljö eller en storskalig produktionsanläggning kan ni uppnå optimal fuktreglering och maximera produktionen av litiumjonbatterier med Munters lösningar för avfuktare för torrum.

För batteritillverkning i optimal miljö

Efterfrågan på litiumjonbatterier ökar hela tiden. De behövs i allt från hybridbilar och elbilar till mobiltelefoner, bärbara datorer och medicinsk utrustning. Batteritillverkarna har press på sig att öka tillgången samtidigt som de måste utveckla batterier med högre lagringskapacitet, längre livslängd och snabbare laddtid.

Fuktkontroll med låg daggpunkt i torra batterirum är avgörande vid tillverkning av litiumjonbatterier. Det garanterar en säker arbetsmiljö, hög drifttid och maximal tillverkningskvalitet. Munters avfuktare för torrum ger en effektiv och stabil luftfuktighetskontroll som säkerställer stabila prestanda året om. De är den perfekta lösningen för tillverkning av litiumjonbatterier då de uppnår daggpunkter på -40 °C till -70 °C eller ännu lägre, och minskar energiförbrukningen med upp till 30 %. 

Resurser