Finansiella mål och utdelningspolicy
Både de finansiella målen och hållbarhetsmålen gynnar strategin för lönsam tillväxt. En ansvarsfull verksamhet med stabila finanser och effektivt resursutnyttjande är grunden för att Munters ska kunna genomföra sin strategi.

Medelsiktiga finansiella mål
Nettoomsättningstillväxt
Mål - En årlig valutajusterad nettoomsättningstillväxt på >14%
- Utfall 2023 - Nettoomsättningen ökade med 34%
Justerad EBITA-marginal
Mål - En justerad EBITA-marginal om >14% på medellång sikt
- Utfall 2023 - den justerade EBITA-marginalen uppgick till 13,2%
Operativt rörelsekapital
Mål - genomsnittligt (R12) operativt rörelsekapital (OWC) i intervallet 13–10% av nettoomsättningen
- Utfall 2023 - OWC av nettoomsättningen uppgick vid årets slut till 14,2 procent
Utdelningspolicy
Enligt den utdelningspolicy som Munters styrelse har antagit ska Munters sträva efter att lämna en årlig utdelning som motsvarar 30-50 procent av årets resultat efter skatt. Beslut om eventuella utdelningsförslag kommer att fattas av styrelsen med beaktande av bolagets finansiella ställning, investeringsbehov, förvärv och likviditet. Det kan dock inte garanteras att utdelning kommer att föreslås eller lämnas under ett visst givet år.
- Utdelning 2023: 30% (SEK 1.30 per aktie)