Event

Maintenance Antwerp

Het Maintenance evenement vindt plaats op 26 en 27 maart 2025 in Antwerp Expo. Het is een praktische en boeiende vakbeurs voor en door professionals binnen de procesgerichte industrieën. Het evenement brengt elke professionele speler in industrieel onderhoud, shutdown technologie, asset management en productie betrouwbaarheid samen.

Registreer je hier
  • 2025-03-26 03:00:00 - 2025-03-27 12:00:00
  • Antwerp Expo, Jan van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen

Als wereldleider en premium partner in energie-efficiënte luchtbehandeling zal Munters ook aanwezig zijn. Je vindt ons team van service specialisten op stand 1173.

Kom langs op onze stand en draai aan het Munters rad van fortuin om kans te maken op een energy audit ter waarde van €5000, een typische Mechelse Carolus of andere leuke gadgets.

 

Optimaal klimaat dankzij service op maat

Als fabrikant en installateur van luchtbehandelingssystemen bieden wij ook een service op maat om de goede werking van je apparatuur te garanderen. Deze service bestaat uit installatie, onderhoud en upgrades van je luchtbehandelingssystemen op maat van jouw bedrijfstoepassingen.

Daar blijft het niet bij, als de luchtbehandelingssystemen het einde van hun levensduur hebben bereikt, denkt ons gespecialiseerde team van engineers graag met je mee  

door bijvoorbeeld een energie-audit uit te voeren die verschillende upgrades kan opleveren die leiden tot de hoogste efficiëntie van je apparatuur en energiebesparing.

Lees hier meer over al onze serviceoplossingen

 

Slimme en energie-efficiënte klimaatbeheersing

Energieprijzen en koolstofvoetafdruk spelen een belangrijke rol en wij bieden graag een reeks upgrademogelijkheden voor ventilatoren en motoren van oudere, nog volledig functionerende apparatuur. Benieuwd hoe wij dit doen? Ontdek de concrete voorbeelden van de upgrades hieronder.

 

Liège Airport - Ventilatoroptimalisatie leidt tot 20 ton CO² reductie

De hoeveelheid energie die nodig is om een comfortabel binnenklimaat te creëren voor passagiers, winkeliers en werknemers is enorm. Onlangs heeft Liège Airport zijn klimatisatie-units voor passagiersterminals gemoderniseerd met behulp van Munters. Twee extractie-units werden geüpgraded en één ventilatorunit werd vervangen, waardoor het elektriciteitsverbruik aanzienlijk daalde en de CO2-uitstoot werd teruggebracht.

Lees hier de volledige case study

 

Liège Airport - Ventilatoroptimalisatie leidt tot 20 ton CO² reductie

De hoeveelheid energie die nodig is om een comfortabel binnenklimaat te creëren voor passagiers, winkeliers en werknemers is enorm. Onlangs heeft Liège Airport zijn klimatisatie-units voor passagiersterminals gemoderniseerd met behulp van Munters. Twee extractie-units werden geüpgraded en één ventilatorunit werd vervangen, waardoor het elektriciteitsverbruik aanzienlijk daalde en de CO2-uitstoot werd teruggebracht.

Lees hier de volledige case study