
MUNTERS DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2018
Apr 26, 2018
Första kvartalet 2018
- Orderingången minskade med 1 % till 1 635 MSEK (1 654) och ökade med 2 % organiskt. Ingen stor order tecknad för Data Centers under kvartalet.
- Nettoomsättningen ökade med 5 % till 1 601 MSEK (1 519) medan den organiska tillväxten uppgick till 7 %.
- Orderstocken ökade med 26 % till 2 516 MSEK (1 998).
- Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 2 % till 76 MSEK (75).
- Justerad EBITA minskade med 22 % till 115 MSEK (147), vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 7,2 % (9,7).
- Periodens resultat uppgick till 42 MSEK (-41).
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0 MSEK (-20).
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,22 kronor (-2,33).
Presentation / Audiocast / Telefonkonferens
Med anledning av delårsrapporten anordnas en presentation av det första kvartalet 2018 torsdag 26 april klockan 09.00. John Peter Leesi, VD och Jonas Ågrup, CFO kommer att presentera och kommentera rapporten.
Uppgifter till telefonkonferens;
SE: +46 856 642 697
UK: +44 203 008 9803
US: +1 855 831 5947
Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via audiocast: https://financialhearings.com/event/10791
För mer information:
John Peter Leesi, CEO Munters Group
Telefon: +46 8 626 63 01
John Womack, Investor Relations
Telefon: +46 706 782 499
Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 08.00 CET.
Om Munters
Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder i de flesta branscher. Våra största kunder finns bland livsmedelsföretag, läkemedelsbolag och datacenter. Munters har varit banbrytande inom områ-det luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra 3 900 medarbetare (inklusive visstidsanställda). Munters har drygt 6,6 miljarder kronor i omsättning. För mer information, gå till www.munters.com
Swedish (Sweden) | PDF | 566.59 KB
