Munters och ZutaCore bildar strategisk allians för innovativ datacenterkylning
Sep 17, 2024
Denna strategiska allians möjliggör en mer hållbar värdekedja för kylning av datacenter. ZutaCore är en av de ledande inom direct-to chip, vattenfria lösningar för vätskekylning av datacenter.
Munters och ZutaCore, kommer att integrera Munters SyCool-system med ZutaCores avancerade köldmediebaserade teknologi av vätskekylning. Målet är att möta utmaningarna med att hantera AI-genererad värme mer effektivt och hållbart. Resultatet blir ett system som optimerar prestanda, från värmeavledning på chipnivå till alla delar av värmeavledningscykeln. Det eliminerar också riskerna med potentiella vattenläckor.
– Genom att kombinera de avancerade slutna systemen från Munters och ZutaCore levererar vi en ny end-to-end-lösning, som är positionerad för att möta kraven i högdensitets- och högvärdemiljöer,” säger Stefan Aspman, President för affärsområdet Data Center Technologies, Munters.
I takt med att efterfrågan på AI och databehandling ökar, växer behovet av allt effektivare kylsystem i datacenter. Vätskekylning, särskilt utan vatten, möjliggör effektiv hantering av den intensiva värme som AI-chip genererar, samtidigt som det leder till en hållbar lösning.
– Munters och ZutaCore banar väg för en hållbar arkitektur för kylning av AI-datacenter. Den hanterar inte bara höga värmelaster med tydliga fördelar genom sin vattenfria köldmediebaserade lösning, utan leder till besparingar på både CAPEX och OPEX, vilket utmanar andra tillgängliga kylteknologier,” fortsätter han.
– AI-arbetsbelastningar kräver hög GPU-densitet och stabila termiska miljöer för att optimera prestandan. Här utmärker sig tvåfasflöde direkt-till-chip vätskekylning från andra lösningar. Den fungerar utan vatten, optimerar användningen av utrymmet, använder betydligt mindre energi och möjliggör värmeåtervinning, vilket gör den till det effektivaste valet för AI-datacenter,” säger Erez Freibach, medgrundare och CEO för ZutaCore.
Inledningsvis kommer alliansen att fokusera på att arbeta nära kunder redan i designfasen för att säkerställa en smidig integration av den kombinerade lösningen. I förlängningen kommer detta tillvägagångssätt att optimera leveransen av en fullt integrerad, vattenfri kyllösning som sätter en ny standard för effektivitet och hållbarhet inom datacenterkylning.
För mer information:
Line Dovärn, Director, Investor Relations
E-mail: line.dovarn@munters.com, Phone: +46 (0)73 048 844
Media:
Eva Carlsson, Director External Communications
E-mail: eva.carlsson@munters.com, Phone: +46 (0)70 88 33 500
Om Munters Group
Munters är världsledande inom energieffektiv luftbehandling och klimatlösningar. Med hjälp av innovativ teknik skapar Munters det perfekta klimatet för kunder i ett brett spektrum av branscher. Munters har definierat framtiden för luftbehandling sedan 1955. Idag bedriver cirka 5 000 anställda tillverkning och försäljning i mer än 30 länder. Munters Group AB redovisade 2023 en nettoomsättning på mer än 14 miljarder SEK och är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.munters.com.

25059-en-stefan_aspman_pr.webp?v=638721126585430000