Would you prefer to visit the website in this country and language?

Irlands regering väljer Oasis

Jun 5, 2024

När Office of Public Works (OPW) i Irland byggde sitt datacenter, sökte de efter den mest energieffektiva kylarlösningen på marknaden. Valet föll på Oasis, ett indirekt evaporativt kylsystem från Munters.

Irland har sedan länge varit attraktiv för datacenterindustrin. Många hyperscalers från USA har etablerat sig där och flera av dem förlitar sig på olika kyllösningar från Munters.

Craig MacFadyen, Director of Offer Strategy and Portfolio Management Data Center Technologies på Munters, förklarar attraktionen för såväl Irland som Munters.

Varför Irland?

”Irland är den närmaste anlöpshamnen i Europa från USA sett, vilket innebär att kommunikationshastigheten tillbaka till USA är snabbare därifrån,” säger han. ”Landet har också ett mycket gynnsamt klimat för kylning. Det är sällan över 30° C. Det finns tillgång till förnybar energi och språket är inget hinder. Faktum är att irländska entreprenörer ansvarar för att bygga majoriteten av datacentren
i Europa.”

Varför Munters?

Munters har ett gott rykte på marknaden, inte bara som leverantör av energieffektiva lösningar utan också som en pålitlig partner, enligt MacFadyen.

"Som företag har vi alltid varit i framkant när det gäller att utveckla ny teknik. Vi var först med evaporativ kylning. Vi var först med termosifonsystemet. Vi arbetar alltid för att skapa den perfekta miljön för de processer vi levererar till, och göra det så
effektivt som möjligt."

MacFadyen påpekar att Munters är särskilt känt för sina nära kundrelationer. "Om det finns problem, fixar vi dem. Vi försvinner inte utan ser till att våra kunder är 100% nöjda med det de får och att allt fungerar som det ska.”

Få rörliga komponenter innebär lägre risk

En annan sak som särskiljer bolagets kylarlösningar är att systemen har få rörliga komponenter, vilket är en stor fördel för en bransch som investerar mycket tid och ansträngning i att minimera risker.

"Dataindustrin är riskavert och ett av de bästa sätten att minimera risk är att använda enkla system," säger MacFadyen. "Därför är Oasis och SyCool attraktiva. Förutom att vara otroligt energieffektiva, är båda utformade för att minska mängden mekanisk kylning som ofta orsakar systemfel.”

Oasis – den bästa lösningen för OPW

På OPW har Munters installerat 14 Oasis enheter i en anläggning på 2,4 megawatt. Här kommer den irländska myndigheten att lagra all data för att stödja genomförandet av sitt arbete. Installation är finansierat av den irländska regeringen och EU inom ramen för National Recovery and Resilience Plan-programmet*.

"Vi föreslår aldrig aktivt en lösning framför en annan innan vi har all fakta," säger MacFadyen. "Vi frågar alltid våra kunder vad deras behov är och under vilka förhållanden kylningen ska se. Baserat på det föreslår vi den mest optimala kyllösningen."

Fakta om Oasis

Munters Oasis-system erbjuder energieffektiv kylning för datacenter med en indirect air-side economizer och indirect evaporative cooling.

Systemet använder förångning för att avlägsna värme utan att öka inomhusfuktigheten. Det minskar avsevärt energianvändningen, ibland till endast 20 procent jämfört med traditionella system.

Oasis fungerar genom att överföra värme till utomhusluft via en värmeväxlare, utan att blanda inomhus- och utomhusluft, vilket säkerställer effektiv kylning i olika klimatförhållanden.

21039-en-ireland-is-an-attractive-location-for-hyperscalers.webp?v=638721113358970000