Kontrollenheter och automatiseringstillbehör

Termostat

RDT-5 är en femstegs digital termostat som fungerar tillsammans med en styrenhet eller som fristående enhet (som använder sin egen temperatur för att aktivera backupsystem).

Höjdpunkter

  • Automatisk korrelation till aktuell tillväxtdag och målbörvärde
  • Fem oberoende termostater
  • Varje steg kan ställas in för användning med backupkylning eller uppvärmning
  • Tiopunkters och tiodagars temperaturkurva
  • Kan programmeras via Platinum-styrenheter eller direkt från RDT-5 UI
  • Enheten fungerar oberoende av styrenheten, något som säkerställer driften när backupsystem krävs
  • Ingen programvara behövs för att köra enheten, endast för konfiguration

Produkter i denna serie

ModellManual
RDT-5

TitelLänk för nedladdning
RDT-5 Triple Phase EN R1.4 116343 MUR.pdfAnvändarhandbokEngelskaÖppna