Bärbara avfuktare
ComDry NX
Munters presenterar stolt den grundligt uppgraderade Munters ComDry NX-serien med ny styrenhet inklusive Modbus och kommunikation via fast kabel – en extremt tillförlitlig och portabel avfuktarserie med överlägsen torkkapacitet, lätt konstruktion och 20 % högre energieffektivitet än de flesta konkurrenter. Alla enheter har ett plug-and-play-styrsystem med grafisk display, kraftfull drivmotor, AirC Wireless-anslutning, servicevarningar och kWh-mätare. Dessa klassledande avfuktare skapar det perfekta klimatet i olika tillämpningar.
Höjdpunkter
- Kompakt och lätt
- Avancerad styrenhet med ModBus
- Luftfuktighets- och temperaturgivare
- kWh- och andra timräknare
- Energieffektiv
- Tillval för Munters AirC trådlösa fjärrkontroll och givare
Produkter i denna serie
| Modell | B x D x H (mm) | Vikt (kg) | Drifttemperaturintervall (°C) | Maximalt luftflöde (m3/h) | Produktblad | Manual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ComDry NX 190Y | 445 x 270 x 381 | 11 | -20 to +40 | 190 | ||
| ComDry NX 210X | 445 x 270 x 571 | 14,3 | -20 to +40 | 210 | ||
| ComDry NX 160L | 445 x 270 x 571 | 15,6 | 0 to +40 | 150 | ||
| ComDry NX 170L | 445 x 270 x 571 | 15,7 | 0 to +40 | 150 |