Fristående avfuktare
MCD
Munters MCD-serie är tillförlitlig och robust och består av fristående sorptionsavfuktare med Munters högpresterande SilicaGel-rotor. Den uppfyller industriella och kommersiella krav på effektiv fuktreglering, energieffektivitet och enastående prestanda.
Höjdpunkter
- Enkla att ställa in
- Energieffektiva
- Avfuktning mellan -20 °C och 40 °C
- Modulerande fuktreglering med temperaturgivare för våtluft
- Tillval för kommunikation och extern styrning
- Standardlarm för filter och rotorstopp
- Externa service- och driftindikatorlarm
Produkter i denna serie
| Modell | Produktblad | Manual |
|---|---|---|
| MCD100 | ||
| MCD120 | ||
| MCD140 | ||
| MCD155 |
| Titel | Länk för nedladdning | ||
|---|---|---|---|
| Manual_MCDG_ES.pdf | Användarhandbok | Spanska | Öppna |
| Manual_MCDE_RU.pdf | Användarhandbok | Ryska | Öppna |
| Manual_MCDG_DE.pdf | Användarhandbok | Tyska | Öppna |
| Manual_MCDE_DE.pdf | Användarhandbok | Tyska | Öppna |
| Manual_MCDG_FR.pdf | Användarhandbok | Franska | Öppna |
| Manual_MCDE_FI.pdf | Användarhandbok | Finska | Öppna |
| Manual_MCDE_FR.pdf | Användarhandbok | Franska | Öppna |
| Manual_MCDE_SV.pdf | Användarhandbok | Svenska | Öppna |
| Manual_MCDE_NL.pdf | Användarhandbok | Nederländska | Öppna |
| Manual_MCDE_EN.pdf | Användarhandbok | Engelska | Öppna |
| Manual_MCDG_NL.pdf | Användarhandbok | Nederländska | Öppna |