Would you prefer to visit the website in this country and language?

Saturn FIVE

Munters Saturn FIVE-serie består av frånluftsfläktar som kombinerar exceptionellt luftflöde med hög energieffektivitet. De modulära, högteknologiska fläktarna stöder djurens tillväxt och förbättrar djurens välbefinnande och produktivitet.

Highlights

  • Fullt flexibel och modulär konfiguration
  • Hållbar
  • Minskar energiförbrukningen och kostnaderna för drift och underhåll
  • E-line sparar upp till 50 % på elkostnaderna
  • Lång livslängd och korrosionsbeständighet

Produkter i denna serie

ModellProduktbladManual
Saturn FIVE1400Ac, Ec150

TitelTypSpråkLänk för nedladdning
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructiontyskaÖppna
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionengelskaÖppna
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionfranskaÖppna
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionitalienskaÖppna
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionportugisiskaÖppna
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionspanskaÖppna
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructiontyskaÖppna
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionengelskaÖppna
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionfranskaÖppna
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionitalienskaÖppna
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionportugisiskaÖppna
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionspanskaÖppna
Saturn extraction fans-BR-EN-202404brochureengelskaÖppna
E-line-BR-EN-202504brochureengelskaÖppna