Would you prefer to visit the website in this country and language?

Lavamatic

Minska utsläppen av damm och ammoniak i frånluften på fjäderfä- och grisanläggningar med Munters Lavamatic trumtvätt. För grisstallar är luktreducering möjlig med hjälp av ett extra biosteg. Denna kompletta, prefabricerade modul finns i två storlekar, 50 000 och 100 000 m3/h. Den hjälper lantbrukare att uppfylla miljöbestämmelserna.

Highlights

  • Minskar ammoniakutsläppen med mer än 80 %
  • Tar bort upp till 90 % av allt damm i frånluften
  • Reducerar lukt till <300 GE/m3
  • Låg energiförbrukning och hög driftsäkerhet
  • Lågt underhållsbehov, lätt att rengöra
  • Unik roterande tvättrumma

Produkter i denna serie

ModellProduktblad
LavamaticÖppna