Appar och kontrollenheter
GreenField
Munters GreenField controllers optimize crop yields and quality across greenhouses and open fields by automating irrigation and fertigation systems.
Höjdpunkter
- Cost-effective automation
- User-friendly interface simplifies configuring and programming
- Real-time alarms keep farmers informed about potential issues
- GreenField App guarantees 24/7 access to operations
Produkter i denna serie
| Modell | B x D x H (mm) | Vikt (kg) | Drifttemperaturintervall (°C) | Strömförsörjningsintervall | Produktblad | Manual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenField | 320 x 180 x 470 | 6 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC | ||
| GreenField ECO | 265 x 180 x 325 | 4,5 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC | ||
| GreenField app och CommBox | 182 x 146 x 20 | 1 | 0 to 50 | 24 VDC | Öppna | |
| GreenField DC styrenhet | 320 x 180 x 470 | 4,5 | -10 to +50 | 12 VDC | ||
| Green RTU System | 274 x 121 x 296 | 2 | 0 to 50 | 12 VDC | Öppna |
| Titel | Länk för nedladdning | ||
|---|---|---|---|
| Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdf | Användarhandbok | Engelska | Öppna |
| Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdf | Installationsmanual | Engelska | Öppna |
| Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdf | Installationsmanual | Engelska | Öppna |
| Single Cable RTU R1.2 116872.pdf | Installationsmanual | Engelska | Öppna |
| Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdf | Monteringsanvisning | Engelska | Öppna |
| Green Field Installation IT R1.3 116842.pdf | Monteringsanvisning | Italienska | Öppna |
| Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdf | Monteringsanvisning | Engelska | Öppna |
| Green Field ECO Installation R1.3 IT 116844.pdf | Monteringsanvisning | Italienska | Öppna |
| RTU RX Module IM R1.4 116812.pdf | Monteringsanvisning | Engelska | Öppna |
| Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdf | Monteringsanvisning | Engelska | Öppna |
| Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdf | Monteringsanvisning | Engelska | Öppna |
| RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdf | Monteringsanvisning | Engelska | Öppna |