Appar och kontrollenheter
Rotem Platinum
Munters Rotem Platinum-system är en av de mest avancerade enheterna för klimatkontroll inom fjäderfäindustrin och ger lantbrukarna omfattande hanteringsmöjligheter.
Höjdpunkter
- Lättanvänd standardskärm eller pekskärm
- Fjärråtkomst och realtidslarm
- Stöd för flera språk
- Stödjer ett obegränsat antal enheter och vågar
- Tillval för robust kapsling eller panelmontering
- Stöder Munters Drive- och EC-motorteknik
Produkter i denna serie
| Modell | B x D x H (mm) | Vikt (kg) | Drifttemperaturintervall (°C) | Manual |
|---|---|---|---|---|
| Rotem ONE | 484 x 247 x 655 | 11 | 0 to 50 | |
| Rotem Pro | 484 x 247 x 655 | 11 | 0 to 50 |
| Titel | Länk för nedladdning | ||
|---|---|---|---|
| Platinum Touch Rotem One User Standard EN R1.9 V724 117550.pdf | Användarhandbok | Engelska | Öppna |
| Platinum Pro Rotem Pro User STND R1.8 V624 117684 B.pdf | Användarhandbok | Engelska | Öppna |
| Rotem Pro Install EN R2.3 116472 MUR.pdf | Installationsmanual | Engelska | Öppna |
| PP Rotem1 Pro Install PT R1.9 116689 PT.pdf | Installationsmanual | Portugisiska | Öppna |
| PP Rotem1 Pro Install KO R1.5 116802 B.pdf | Installationsmanual | Koreanska | Öppna |
| Rotem Pro Install PT R1.9 116689 PT.pdf | Installationsmanual | Portugisiska | Öppna |