Appar och kontrollenheter

Rotem Trio

Munters Rotem Trio hanterar alla aspekter av jordbruksklimatet och säkerställer klassledande luftkvalitet och djurvälfärd samtidigt som den framtidssäkrar jordbruksförvaltningen med IoT-teknik.

Höjdpunkter

  • Säkerställer överlägsen tillväxt och djurens/fåglarnas hälsa
  • Ger avancerad fjärrhantering och säkerhet 
  • IOT-klara, molnbaserade precisionstjänster för lantbruk
  • Lättanvänd TrioAir-app i realtid 
  • Kan anslutas till standardiserad LAN-infrastruktur

Produkter i denna serie

ModellB x D x H (mm)Vikt (kg)Drifttemperaturintervall (°C)StrömförsörjningsintervallProduktbladManual
Rotem Trio för gris323 x 141 x 40711-10 to +50 100 - 240 VAC
Rotem Trio för fjäderfä323 x 141 x 4074,30 to 50100 - 240 VAC

CO2 Sensor

Sensorer

Produkter för skydd av kraftledningar

Kontrollenheter och automatiseringstillbehör

Ljusdimmer

Kontrollenheter och automatiseringstillbehör

Repeater

Kontrollenheter och automatiseringstillbehör

Nödbelysning och siren

Kontrollenheter och automatiseringstillbehör

Kommunikationsinfrastruktur

Kontrollenheter och automatiseringstillbehör

Sändare med radiofrekvens

Kontrollenheter och automatiseringstillbehör

RSU-2/HUB-4

Kontrollenheter och automatiseringstillbehör

Silovåg – RJB-kopplingsdosa

Kontrollenheter och automatiseringstillbehör

Fågelvåg

Sensorer

TitelLänk för nedladdning
TRIO Swine Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116889.pdfInstallationsmanualSpanskaÖppna
TRIO Swine Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116887.pdfInstallationsmanualPortugisiskaÖppna
TRIO Swine Installation Manual IT R1.2 V5.01.18 116885.pdfInstallationsmanualItalienskaÖppna
TRIO Swine Installation Manual RU R1.1 V5.0.18 116879.pdfInstallationsmanualRyskaÖppna
TRIO Swine Installation Manual DK Rev 1.2 V5.0.18 116883.pdfInstallationsmanualDanskaÖppna
TRIO Swine Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116891.pdfInstallationsmanualSvenskaÖppna
TRIO Swine Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116877 B.pdfInstallationsmanualKinesiska (Förenklad)Öppna
TRIO Poultry Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116895.pdfInstallationsmanualSpanskaÖppna
TRIO Poultry Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116898.pdfInstallationsmanualPortugisiskaÖppna
TRIO Poultry Installation Manual IT R1.2 V5.0.18 116896.pdfInstallationsmanualItalienskaÖppna
TRIO Poultry Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116893.pdfInstallationsmanualKinesiska (Förenklad)Öppna
TRIO Poultry Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116897.pdfInstallationsmanualSvenskaÖppna
TRIO Poultry Installation Manual EN R3.2 V8.3.13 116894.pdfInstallationsmanualEngelskaÖppna
TRIO Swine Installation Manual EN R3.1 V8.3.13 116874.pdfTilläggsmanualEngelskaÖppna