Slumpmässig packning
Super Saddles
Förbättra gas-vätskedistributionen, minska tryckfallet och driftskostnaderna och öka separationseffektiviteten med Munters Super Saddle. Med större yta jämfört med konventionella sadlar förbättrar denna slumpmässiga kolonnpackning prestandan avsevärt för massöverföring.
Highlights
- Öka separationseffektiviteten
- Uppnå betydande energibesparingar
- Minska tryckfallet
- Lägre driftskostnader
- Finns i anpassade storlekar från 6 mm till 75 mm
Produkter i denna serie
Modell | Yta (m2/m3) | Spänning (%) |
---|---|---|
Plastic Super Saddles # 1 | 199 | 90 |
Plastic Super Saddles # 2 | 105 | 93,3 |
Plastic Super Saddles # 3 | 89 | 94 |
Ceramic Saddles 1" | 255 | 73 |
Ceramic Saddles 1.5" | 176 | 74 |
Ceramic Saddles 2" | 120 | 75 |