Eftermontering och uppgradering av avfuktningsutrustning
Få ut mesta möjliga av utrustningen
Våra eftermonterings- och uppgraderingstjänster ger nytt liv åt befintlig avfuktningsutrustning, optimerar prestandan och förlänga livslängden. Vi kan också hjälpa till att anpassa befintliga system för att uppfylla nya krav genom att lägga till förbättrad funktionalitet och kapacitet.
Våra servicetekniker har olika tekniker för att förlänga utrustningens livslängd och förbättra dess prestanda.
Några exempel är:
- Konvertering av styrning
- Återvinning av rotorenergi
- Uppgraderingar av lufthanteringsaggregatets fläkt
- Uppgraderingar av processfläkt
- Konvertering av energikälla
- Komplett renovering av lufthanteringsaggregat
- Rotoruppgraderingar

Konvertering av styrning
Konvertera styrningen av befintliga avfuktare för att dra nytta av alla fördelar med Munters AirC-styrenhet. AirC är standardstyrsystemet i de flesta större avfuktningssystem som Munters tillverkar idag, och det erbjuder en mängd fördelar:
- Mer exakt och energieffektiv systemdrift
- Förbättrad kommunikation med BMS
- Munters anslutningsmöjligheter
- Lättanvänt programsystem med användarvänligt gränssnitt
- Möjlighet att logga värden
Återvinning av rotorenergi
Har ni en äldre Munters avfuktarmodell i drift på anläggningen men vill minska energianvändningen? Då kan våra erfarna servicetekniker hjälpa till. Munters eftermonteringslösningar är utformade för att minimera äldre enheters energianvändning och säkerställer energieffektiv drift under de kommande åren.
Eftersom det mesta av energin som krävs för avfuktningen går åt till att värma reaktiveringsluftströmmen ger återvinning av energi som används i reaktiveringscykeln betydande energibesparingar. Tillägg av Munters reningsteknik i ett befintligt avfuktningssystem minskar återaktiveringsenergin med upp till 30 procent och ger vanligtvis avkastning på investeringen på två år.
Fläktuppgraderingar för lufthanteringsaggregat
Minska energianvändningen dramatiskt för lufthanteringsaggregat. Ett sätt är att byta ut äldre och remdrivna fläkt- och motorenheter som är monterade på intags- och utsugssidorna i en luftbehandlingsenhet mot en fläktvägg med mer energieffektiva EC-fläktar (Electric Communicator). Genom att uppgradera luftbehandlingsenheter istället för att byta ut dem sparar ni tid, pengar och resurser.
Viktiga fördelar
- Uppnå samma luftflöde med 30–60 procent mindre energi
- En mycket bredare effektivitetskurva möjliggör betydande energibesparingar genom minskning av fläkthastigheten
- Underhållskostnaderna blir lägre utan remmar att byta och lager att smörja
- Minskade koldioxidutsläpp som hjälper er att nå målen

Uppgraderingar av processfläkt
Våra servicetekniker kan hjälpa er minska energianvändningen genom att byta ut AC-motorn och spiralfläktsystemet som används i äldre avfuktare till nya EC-drivna fläktväggar. Uppgraderingen ger energibesparingar på 50 procent eller mer och ger därmed en avkastning på investeringen på mindre än två år. De mångsidiga fläktväggarna kan konfigureras på många olika sätt för flexibel installation.

Konvertering av energikälla
Låt våra servicetekniker hjälpa er minska beroendet av fossila bränslen och ert totala koldioxidavtryck genom att ersätta en gasdriven värmekälla för återaktivering med en elektrisk värmare. Den lösningen är framför allt intressant i områden där förnybara energikällor ger ström till elnätet och det finns incitament att använda dem.

Komplett renovering av lufthanteringsaggregat
Som ett alternativ till byte erbjuder vi en komplett renoveringsservice av luftbehandlingsenheten som inkluderar dörrar, hölje, komponenter och fläktar. Vid behov kan det även gå att anpassa enheten enligt nya krav, exempelvis om ytterligare filtrering eller värmeåtervinning krävs.
Renoveringen kan ske i olika faser så att det går att hålla luftbehandlingsenheten igång under hela processen. Det är ofta att föredra eftersom det maximerar drifttiden för aktiviteter och processer nedströms. Vår kompletta renoveringsservice kan utföras på alla märken och modeller av luftbehandlingsenheter, oavsett ålder, typ, tillverkare och plats.
Den förbättrade energieffektiviteten och högre rotorkapaciteten säkerställer årliga besparingar som ger Niko en avkastning på investeringen på endast 20 månader.
Niko NV

Munters livscykelservice
Utrustningen från Munters har en lång livslängd och genomgår den fyra livscykelfaser. Oavsett fas säkerställer våra serviceprodukter och lösningar optimerad drift och prestanda. Vårt erbjudande omfattar allt från installation och grundligt förebyggande underhåll till uppgraderingar och hjälp med att utforma bästa möjliga utbyteslösningar när det slutligen blir dags att förnya utrustningen.