Installation, start-up and commissioning for dehumidification equipment

Optimal performance from the start
Correct installation is critical to optimizing equipment performance. If needed, our service technicians can be on site to support the contractors installing your equipment and confirm it is ready for start-up. When starting up your equipment, we will set the unit parameters to achieve the performance specified, and provide documentation that confirms your unit meets design criteria.
If full system commissioning is required after the completion of start-up, our service technicians are also available to support third-party commissioning.

Munters livscykelservice
Utrustningen från Munters har en lång livslängd och genomgår den fyra livscykelfaser. Oavsett fas säkerställer våra serviceprodukter och lösningar optimerad drift och prestanda. Vårt erbjudande omfattar allt från installation och grundligt förebyggande underhåll till uppgraderingar och hjälp med att utforma bästa möjliga utbyteslösningar när det slutligen blir dags att förnya utrustningen.