Underhåll och reparation av avfuktningsutrustning
Underhåll och reparationer – räkna med oss
Vårt globala serviceteam hjälper till oavsett vad ni behöver, från teknisk support till Munters originaldelar till schemalagda underhållsbesök och reparationstjänster på plats. Vi utnyttjar vår tillverkningskapacitet för effektiv distribution av originalreservdelar och har ett starkt nätverk av servicetekniker strategiskt placerade för att ge global support.
Vårt underhålls- och reparationserbjudande inkluderar:
- Besök för förebyggande underhåll
- Munters originaldelar
- Servicekit
- Kontroll av rotorprestanda
- Rotorbyte
- Bedömningar av energioptimering
Besök för förebyggande underhåll
Besök för förebyggande underhåll är en viktig del av Munters serviceavtal, men vid behov går det även att boka ett engångsbesök. Under besöket på er anläggning kommer inspekterar en av våra servicetekniker utrustningen för att upptäcka eventuella avvikelser i prestandan jämfört med designspecifikationer och era krav. Vi utför även vanligt förebyggande underhåll som att byta ut förbrukningsmaterial. Efter besöket får ni en detaljerad servicerapport som visar effektiviteten hos enheten/enheterna tillsammans med rekommendationer för att skydda anläggningen mot oönskade och oplanerade driftstopp.

Munters originaldelar
Alla Munters originaldelar tillverkas av noggrant utvalda material och är utformade enligt våra höga standarder. De inspekteras av interna experter för att varje del säkert ska uppfylla eller överträffa specifikationerna.

Servicekit
Vissa komponenter i Munters avfuktare och luftbehandlingssystem är förbrukningsmaterial som måste bytas regelbundet för att bibehålla optimal prestanda. Våra servicekit innehåller allt som behövs för att serva utrustningen på anläggningen.

Kontroll av rotorprestanda
Sorptionsrotorn är avfuktningssystemets hjärta. För att bibehålla önskade driftsförhållanden är det viktigt att rotorn går med en viss kapacitet. En sorptionsrotor som underhålls väl och övervakas regelbundet förlänger avfuktarens livslängd och hjälper er uppnå ett perfekt klimat, år efter år. Vid en kontroll av rotorprestanda använder våra utbildade tekniker vår egenutvecklade programvara för att mäta och beräkna det förväntade värdet av en enhets prestanda. Vi kan sedan bedöma systemets avfuktningskapacitet jämfört med värdena i designspecifikationen för att säkerställa att systemet fungerar optimalt.
I konsthallen har vi många vackra föremål i trä och glas och andra material som kräver rätt temperatur och fuktighet. Med Munters service säkerställer vi att vi har rätt klimatkrav.
Johan Nygren, Teknik- och säkerhetschef
Spritmuseum

Munters livscykelservice
Utrustningen från Munters har en lång livslängd och genomgår den fyra livscykelfaser. Oavsett fas säkerställer våra serviceprodukter och lösningar optimerad drift och prestanda. Vårt erbjudande omfattar allt från installation och grundligt förebyggande underhåll till uppgraderingar och hjälp med att utforma bästa möjliga utbyteslösningar när det slutligen blir dags att förnya utrustningen.