Munters rotorbyte – håll klimatet perfekt

Byt ut den underpresterande rotorn innan det är för sent. När en sorptionsrotor på en avfuktare arbetar under sin kapacitet äventyrar den produktionsförhållandena. Det kan i sin tur potentiellt påverka både produktionskapaciteten och produktkvaliteten.

Varför ska rotorn bytas?

Minskad rotorkapacitet kan leda till sämre produktionsförhållanden och högre energianvändning, något som påverkar både produktion och kvalitet. Lita på att Munters snabbt och effektivt utför rotorbyte på avfuktaren och sedan driftsätter den på nytt. 

  • En lågpresterande rotor gör att återaktiveringsvärmaren drar mer energi för att kompensera den låga prestandan
  • Minskad rotorkapacitet äventyrar produktionen 
  • Byte av lågpresterande rotorer sparar pengar och energi 
  • Munters rotorbyte säkerställer optimal prestanda och låga driftskostnader

Hur vet vi hur rotorn fungerar som den ska?

Kontrollera statusen på rotorn med en prestandakontroll från Munters, så får ni hjälp av vår servicetekniker att avgöra om ett rotorbyte är nödvändigt. En prestandakontroll börjar med en grundlig visuell inspektion som följs av en detaljerad diagnostisk kontroll. Inlopps- och utloppsförhållanden, inklusive temperatur, relativ luftfuktighet och luftflöde, mäts och matas in i Munters unika rotorberäkningsprogram.

Kontakta oss för en prestandakontroll av era avfuktare om:

  • De inte längre uppnår önskade förutsättningar
  • De inte har genomgått förebyggande underhåll
  • De har varit ur drift ett tag

Skydda investeringen med Munters serviceavtal

Förläng livslängden på avfuktare och rotor med Munters serviceavtal. Munters fabriksutbildade servicetekniker tar fram en underhållsplan som är skräddarsydd för era behov och ser till att avfuktarna underhålls korrekt.