Hakkımızda

Munters, görev bakımından kritik prosesler için iklim kontrol çözümleri alanında küresel bir liderdir. Yenilikçi teknolojiler sayesinde nem, sıcaklık ve hava kalitesinin kontrolünün hayati önem taşıdığı zorlu endüstriyel ve tarımsal uygulamalar için en ideal iklimi yaratıyoruz. Son teknolojiye sahip iklim kontrol sistemleri sunarak müşterilerimize batarya ve ilaç endüstrisinden veri merkezi soğutması ve gıda üretimine kadar geniş bir yelpazede yardımcı oluyoruz. Yenilikçi ve verimli ürünlerimiz ve çözümlerimizle operasyonlarını ve üretim kalitesini güvence altına alırken enerji ve su kullanımını da sınırlıyoruz.

Kısaca Munters

 

Net Satışlar 2023, MSEK

Ayarlı FAVÖK marjı, %

Yenilikçi çözümler

13.930

%13,2

1955

Çalışan sayısı

Üretim tesisleri

Ülke sayısı cinsinden satışlar

4.981

22

>45

Amacımız - Müşterilerimizin başarısı ve daha sağlıklı bir gezegen için

Geleceğimiz, hepimizin hayatlarını nasıl yaşadığımıza ve endüstrilerin işlerini nasıl yürüttüğüne bağlı.

Munters olarak, çeşitli endüstrilerde iklim kontrolünü yeniden keşfediyor ve işimizin her alanında sürdürülebilirliğe öncelik veriyoruz. 1955 yılından bu yana, endüstriyel ve tarımsal uygulamalar için özel olarak tasarlanmış yenilikçi teknolojilerle iklim çözümleri endüstrisini şekillendiriyoruz. Akıllı, enerji tasarruflu çözümlerimiz ve dijital tekliflerimiz, müşteri başarısına ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı yansıtır ve değer zincirini dahili ve harici olarak etkiler.

Müşterilerimizle dünya çapında işbirliği yaparak nem, sıcaklık ve enerji tasarrufu sağlamanın kritik önem taşıdığı endüstrilere odaklanıyoruz. Kaynak kullanımını en aza indirirken operasyonları ve üretim kalitesini optimize etmek için yenilikçi ve sürdürülebilir iklim kontrol sistemleri sağlıyoruz.

Temel değerlerimiz

Munters üç farklı iş alanında faaliyet göstermektedir

Stratejimiz - sürdürülebilir bir büyüme yaratma

İşin her alanında sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirliğin iş stratejimizin her yönüne entegre edilmesi, çalışanlarımızın, gezegenimizin ve kârlılığımızın iyiliği için hayati önem taşıyor. Munters'ın belirlediği stratejik öncelikleri yerine getirmeye odaklanırken, sürdürülebilir uygulamaları sarsılmaz bir etik anlayışıyla destekliyoruz.

İnsan haklarını, çeşitliliği ve kapsayıcılığı, işyeri güvenliğini ve çevresel sorumluluğu destekliyoruz. Yenilikçi hava arıtma ve iklim kontrol çözümlerinde lider olarak süreçlerimizi sürekli iyileştiriyoruz. Güçlü ilişkilerimiz, motivasyonlu çalışanlarımız ve etik temelimiz Munters'ın endüstri liderliğine katkıda bulunuyor. Sürdürülebilirlik, iş stratejimizin ayrılmaz bir parçasıdır ve sürdürülebilir değer yaratma taahhüdümüzü güçlendirir.

Devamını oku

Önde gelen teknoloji

Öncü keşifler, çok sayıda patent ve kapsamlı uygulama uzmanlığıyla zengin bir geçmişe sahip bir şirket olarak, pazarda lider bir konuma sahibiz.
Müşterilerimizle olan güçlü iş birliğimiz, inovasyon çabalarımızın hassasiyetini ve verimliliğini artırır. Her iş alanı kendi ürün alanlarındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlenir ve müşterilere önemli değer sağlayan çığır açan teknolojiler sunmak amacıyla müşterilere yakın teknoloji merkezlerini kullanır.

Başlangıç noktamızın enerji ve kaynak verimliliği sağlayan iklim çözümlerine dayanması, endüstrinin gelişiminde ön saflarda yer almamızı ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunmamızı sağlıyor. Ürün yelpazemizi, inovasyon ve üretim süreçlerimizi optimize etmek için temel teknolojilere, çözümlere ve dijitalleşmeye sürekli yatırım yapıyoruz. Belirli uygulamalardaki engin bilgimizden ve genellikle şirket içinde geliştirilen benzersiz teknolojilere erişimimizden faydalanarak, ister batarya üretiminde, ister veri merkezi soğutmasında veya tarımsal binalarda olsun, müşterilerimize en etkili çözümleri sunabiliriz.

Daha fazla bilgi alın

Anahtar pazar segmentlerinde büyümeyi destekleme  

Küresel bir lider olarak Munters, yenilikçi ve sürdürülebilir iklim kontrolü çözümleri sağlamada öncüdür. Örneğin, ürünlerimiz ve yazılımlarımız, tüm gıda üretimi değer zincirini geliştirmek için hayati önem taşıyan hayvancılık ve seralar için iç mekan iklimi koşullarını optimize eder. Elektrifikasyon, artan dijitalleşme ve diğer faktörlerden kaynaklanan elverişli piyasa koşulları, rekabet avantajı elde etmemize yardımcı oluyor.

Belirli pazar segmentlerinde, ilk üç tedarikçi arasında pazar lideri olmayı hedefliyoruz. Bunlar arasında öncelik verdiklerimiz batarya üretimi, gıda üretimi, veri merkezi soğutması ve gıda üretimi ve hizmetlerine yönelik yazılımlardır.
Önde kalmak için portföyümüzü sürekli olarak değerlendiriyor ve geliştiriyoruz.

Daha fazla bilgi alın

Müşterilerimizin tercih ettiği iş ortağı olmak

Kurulduğu günden bu yana Munters, niş pazarlarda uzmanlık bilgisi geliştirerek müşterilerimizle yakın ve iş birliğine dayalı bir ortaklık sürdürmüştür. Bu benzersiz yaklaşım, yüksek kaliteli, enerji açısından tasarruflu hava işleme ve hassas sıcaklık ve nem yönetimi yoluyla sürdürülebilirliği vurgulayarak çeşitli endüstrilerde özel iklim kontrolü çözümleri sunmamızı sağlıyor. Yüksek etik standartlara ve profesyonelliğe olan bağlılığımız başarımızın temelini oluşturuyor.

Hedefimiz, müşterilerimizin tercih ettiği iş ortağı olmak. Bunu başarmak için, müşterilerimizle olan bağlantılarımızı derinleştirmeye, mevcut ve gelecekteki iş ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde anlamaya odaklanıyoruz.

Müşterilerimizin geri bildirimlerini uygulamalar, teknoloji ve bileşenler konusundaki engin uzmanlığımızla bütünleştirerek, iklim kontrolü çözümlerimizin ve hizmetlerimizin yalnızca yenilikçi olmasını değil, aynı zamanda müşterilerimizin gelişen talepleriyle de yakından uyumlu olmasını sağlıyoruz.

Temel unsurlar şunları içeriyor:

  • sürdürülebilir iklim kontrol çözümleri ile müşteri başarısını artırmak
  • özel kriterlere ve uygulama gereksinimlerine göre özelleştirme yapmak
  • teslimat sürelerini ve lojistik verimliliğini azaltmak için yerel varlığı korumak

Bize ulaşın

Çalışanlar - işimizin can damarı  

Çalışan bağlılığı inovasyonu, güçlü müşteri bağlarını ve işyerinde verimliliğini teşvik eder. Çeşitlilik içeren ve kapsayıcı bir kültür, iş birliğini kucaklar, birbirinden öğrenme ve kişisel düzeyde bireysel olarak gelişme fırsatları yaratır. Yarının enerji tasarrufu sağlayan iklim kontrol çözümleri hakkında beyin fırtınası yapmak değer yaratır. Ve değer yaratarak müşterilerimizin ve ortaklarımızın başarısına ve daha iyi bir dünyaya katkıda bulunuyoruz.

Yetenekleri çekmek, elde tutmak ve büyütmek başarımız için kritik öneme sahip. Bu nedenle Munters, sağlam liderliğin bağlı, yüksek performanslı ekiplerin temelini oluşturduğu, tercih edilen bir işveren olmaya çalışıyor. Önceliklerimiz arasında şunlar var: iş-yaşam dengesi, işyeri esnekliği, tanımlanmış kariyer yolları ve bireysel mesleki gelişim ve taciz ve ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikaları.

Aramıza katılın

Yaptığımız her şeyde mükemmellik

Operasyonlarımızı sürekli iyileştiriyor, verimliliği ve üretkenliği artırırken karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Munters olarak sorumlu iş uygulamaları, insan hakları konusunda yüksek etik standartlar, çeşitlilik ve kapsayıcılık ile işyeri sağlığı ve güvenliği ilkelerini destekliyoruz. Çevresel etkileri en aza indirirken performansı artırmak için dijitalleşmeye, en iyi uygulamaları ölçeklendirmeye ve küresel süreçlerimizi optimize etmeye öncelik vererek yüksek kaliteli çıktılar ve uygun maliyetli operasyonlar sağlıyoruz.

Kurumsal Yönetişim

Munters, temel yasal gerekliliklerin ötesinde bir standart sağlayarak İsveç Kurumsal Yönetişim Kodu'na bağlı kalır. Bu 'uyum veya açıklama' yaklaşımı, şeffaflığı korurken yönetmelik uygulamalarını benzersiz ihtiyaçlarımıza göre uyarlamamızı sağlar. Davranış Kuralları ilkelerine bağlılığımız, yıllık yönetişim raporlarımızda ayrıntılı olarak açıklanan belirli istisnalar dışında, Nasdaq Stockholm listesinde yer almamızla başlar.

Tarihçemiz

1955 yılında mucit Carl Munters tarafından kurulan Munters, iklim kontrol çözümleri endüstrisinde lider bir rol oynamıştır. Carl'ın termodinamik konusundaki derin anlayışı ve bu bilgiyi çığır açan bir teknolojiye dönüştürme becerisi, Munters'ı iklim kontrolünde bir öncü haline getirdi. Yüzlerce patent başvurusuyla kendini gösteren inovasyon ve mühendislik mirası, bugün Munters'teki çalışmalarımıza ilham vermeye devam ediyor.

Devamını oku

Munters'in toplumda nasıl değer yarattığını keşfedin

Tüm endüstrileri göster

Tüm endüstrileri göster