Ağırlık yönetimi

Etlik piliçler için öngörüye dayalı ağırlık yönetimi, kapalı tesislerde et üretimini en üst düzeye çıkarmanın önemli bir yönüdür. Doğru kilo yönetimi, kanatlıların büyümesini ve kilo alımını izlemeyi ve hedef kilolarına verimli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak için yemleme programlarında gerekli ayarlamaları yapmayı içerir. Tutarlı ve kontrollü ağırlık kazancını korumak, minimum yağ içeriğiyle yüksek kaliteli et üretmek için hayatiönem taşır.

Besleme dönüşüm oranını optimize etme

Yemden ağırlığa dönüşüm oranını yönetmek, piliç çiftliklerinin kârlılığını ve sürdürülebilirliğini optimize etmek için çok önemlidir. Daha yüksek bir yem dönüşüm oranı (FCR), bir kilogram vücut ağırlığı üretmek için daha fazla yem gerektiğini, yem maliyetlerinin arttığını ve kâr marjlarının azaldığını gösterir. Öte yandan daha düşük bir FCR, daha iyi verimliliğe işaret eder, yem maliyetlerini azaltır ve genel çiftlik verimliliğini artırır.

Daha düşük bir FCR elde etmek için doğru beslenme dengesi, ideal yem dönüşümü ve konforlu bir iç mekan ortamı gerekir. Yem dönüşüm oranının düzenli olarak izlenmesi ve yönetilmesi, etlik piliç çiftliklerinin kârlılığını önemli ölçüde etkileyebilir.

Kümes hayvanlarının yem-ağırlık oranını doğru şekilde izleme

Munters, endüstriyel tavuk ve hindi kümeslerindeki zorlu koşullar altında çalışmak üzere tasarlanmış kuş terazileri sağlar. 
Tartım gereksinimlerinizi karşılamak için Munters RBS terazilerini zemin platformlu veya asılı teraziler olarak yapılandırın.

Yem-ağırlık oranlarınızı optimize etmek için gerçek zamanlı izleme ve analiz için Munters Trio Uygulamasına bağlanın.

Daha fazla dijital kümes hayvancılığı aracını keşfedin

Amino ile kuş yetiştiriciliği faaliyetinizi optimize edin ve cins performansını iyileştirin

Amino ile kuş yetiştiriciği faaliyetlerinizi her yönüyle sorunsuz bir şekilde takip edin. Ağırlık kazanımını izleyin, cins performansını standartlarla karşılaştırın ve kümes bazında Yem Dönüşümünü (FCR) kolayca takip edin. Yerleşik yapay zeka özellikleri de dahil olmak üzere Amino'nun güçlü nitelikleri, homojenliği hesaplamanıza ve canlı avlanma programlarını doğru bir şekilde tahmin etmenize olanak tanır. MTech Systems'ten Amino ile tek bir ayrıntıyı kaçırmayın ve kuş yetiştiriciliği faaliyetlerinizi optimize edin.

MTech Systems tarafından sağlanan Amino hakkında daha fazla bilgi edinin

Etlik piliçlerin besin gereksinimlerini karşılama

Etlik piliçlerin büyümesini ve gelişimini desteklemek için gerekli besinleri içeren dengeli bir beslenme sağlanması çok önemlidir. Ayrıca kuşların temiz suya erişebilmeleri de önemlidir.

Hassas iklim sayesinde ideal büyüme koşullarının oluşturulması

Etlik piliç üretimi için 24 saat ciddi bir süredir ve kuşlar 38-42 gün içinde hedef ağırlığa ulaşmak için ortalama olarak günde 80-90 gram kazanır. Etlik piliçlerin hayati ağırlıkları ve diğer çevresel parametreler, uzun süreli hasar oluşmadan önce sağlık sorunlarını veya sistem hatalarını tespit etmek için yakından izlenir ve analiz edilir. Yeni sensörlü teraziler canlı, doğru ağırlık kayıtlarını özel bir analiz platformuna aktarabilir.

Gerçek zamanlı verilere erişim, üreticilerin veterinerlerinin yardımıyla sıcaklık, nem, karbondioksit, yem kullanılabilirliği ve su alımı gibi faktörlere bağlı olarak kümeslerde gerekli değişiklikleri yapmalarına olanak tanır.

Etlik piliçler için havalandırmayı keşfedin

Sağlık risklerini azaltmak için etkili kilo yönetimi

Ağırlık yönetimi, etlik piliçlerde bacak sorunları ve diğer sağlık sorunları riskini azaltmaya yardımcı olur. İç mekanlarda, dijital izleme ve izleme, ağırlık kazancını doğru bir şekilde izlemek ve kontrol etmek için kullanılabilir ve etlik piliçlerinizin büyümesini ve et üretimini optimize etmek için bilinçli kararlar almanıza olanak tanır.

Çiftlikler, kilo yönetimine kapsamlı bir yaklaşım uygulayarak sağlıklı, yüksek kaliteli et üretebilir ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarabilir.