Süreçlerinizin sorunsuz çalışmasını sağlayın

Munters nem alma cihazları, rutubeti kontrol ederek tıkanmayı önler ve tahıl, yem ve toz malzemelerin sorunsuz bir şekilde akmasını sağlar. Gıda tozu öğütme ve taşıma için nem alma cihazlarımız havayı silonuza, öğütme makinenize veya pnömatik taşıyıcınıza pompalamadan önce kurutur.

Tahıllar, yemler ve şeker ve un gibi toz malzemelerin öğütülmesi zorlaşabilir ve uygun nem kontrolü olmadan makinelerinizi tıkayabilir. Ürünlerinizin kalitesi düşebilir, bu da ürünlerinizin daha iri olmasına ve öğütme makinesi performansının düşmesine neden olabilir.

Toz taşıma ve öğütme için Munters nem alma cihazları, havanın bağıl nemini ve çiğlenme noktasını kontrol ederek bu sorunları önleyebilir. Çiğlenme noktası, nemin havadan makine duvarları veya ürünler üzerinde yoğunlaşmaya başladığı sıcaklıktır. Munters, silolardaki, öğütme makinelerinin etrafındaki ve ürün nakliyesi sırasındaki nemi etkin bir şekilde kontrol ederek ham maddelerinizin kuru ve tıkanmadan kalmasını sağlar.

Öğütme uygulamaları

Tahıl öğütme ve taşıma

Tohumlar neme maruz kaldığında çimlenir, bu da tahılların depolanması ve öğütülmesi için sürekli kuru hava gerektiği anlamına gelir. Munters nem alma cihazları, değirmen ve depolama alanlarındaki nemi kontrol etmenin çözümüdür. %10-11'den fazla nem içeriğine sahip tahıllar, doğru koşullar olmadan iyi bir şekilde depolanmaz veya öğütülmez. 

Ancak bu sadece depolama ve öğütme ile ilgili değildir. Unu silodan veya değirmen makinesinden basınçlı ortam havasıyla pnömatik olarak taşıyarak taşırsanız taşıma hattında nem yoğunlaşarak unun topaklanmasına, yapışmasına ve bozulmasına neden olur.

Munters öğütme ve taşıma nem alma cihazları, taşıma esnasındaki havanın önceden kurutulmasını sağlayarak yoğuşmayı önler ve ürün işlendikten sonra soğuduğunda nemin yoğuşmamasını sağlar. Bu da daha fazla yapışma olmaması, hijyenik ve serbest akışlı bir sistem anlamına gelir.

Yem değirmenleri

Yüksek kaliteli hayvan yemleri sağlamak için Munters iklim kontrol çözümleri, yem değirmeninizin uygun nem seviyelerini korumasına yardımcı olabilir. Munters nem alma sistemleri, yeminizin güvenliğini ve besin değerini tehlikeye atabilecek küf, bakteri ve diğer kirleticilerin büyümesini önleyerek doğru nem dengesini korumanıza yardımcı olabilir.

İklim kontrol çözümlerimiz aynı zamanda sıcaklığı düzenlemenize, hava kalitesini iyileştirmenize ve enerji maliyetlerini düşürmenize yardımcı olurken yem üretiminizin yolunda gitmesini de sağlar. Yem değirmeni tesisinizin sorunsuz ve verimli çalışmasını sağlamak için ihtiyaç duyduğunuz iklim kontrol çözümlerini sağlamak için Munters'a güvenin.

Silo depolama koşullandırma

Hidroskopik içeriklerin silolarda depolanması, yüksek nem veya yoğuşma nedeniyle kümelenmeye ve bakteri üremesine neden olabilir. Düşük sıcaklıklar, doyma noktasına ulaşıldığında tavan boşluğunun bağıl neminde artışa yol açabilir. Munters nem alma cihazları, silo içindeki hava ile silo tavan boşluğunu optimum sıcaklık ve çiğlenme noktasında tutarak uygun nem dengesini koruyabilir ve maliyetli arıza sürelerini önleyebilir. Nem alma için özel koşullar iklim, konum ve bileşen özellikleri gibi faktörlere bağlıdır. 

Silo tartım sistemi

Munters silo tartım sistemleri, silolarda depolanan yemleri doğru şekilde ölçerek çiftçilere ve yem üreticilerine gerçek zamanlı veriler sağlar. Bu, siloların her zaman gıda ile dolu olmasını sağlamak için yem nakliyesinin hassas bir şekilde planlanmasını sağlar.

Tarımsal nem alma

Kurutucu nem alma sistemlerimiz, nemli havayı yavaşça dönen bir kurutucu çarktan geçirerek hareket eder. Bu çark, havayı silonuza, öğütme makinenize veya pnömatik taşıyıcınıza pompalamadan önce havayı kurutarak tıkanmaya neden olabilecek nemi giderir. Munters nem kontrol teknolojisi ile toz malzemelerinizin işlemleriniz boyunca sorunsuz ve verimli bir şekilde akacağına güvenebilirsiniz. 

Öğütme ürünleri

İlave Buğu Gidericiler

Döner/sarmal kanat tipi

DH

Yatay akış

DV

Dikey akış

ML

Bağımsız nem alıcılar

Vakalar ve önemli noktalar

Munters ile neler elde edersiniz