Güç üretimini optimize edin

Güç çıkışını optimize etmek için güç üretim ekipmanlarınız için doğru ortamı oluşturmalısınız. Munters, rüzgar türbinlerinin yanı sıra yenilenebilir ve yenilenemeyen yakıtlar kullanan enerji santrallerinin daha verimli çalışmasını ve iyi durumda kalmasını sağlar.

Yüksek nem, yoğunlaşmaya ve korozyona neden olur. Havada çok fazla nem olması nem pompalarda, şalter tertibatlarında ve elektronik sistemlerde çalışma sorunlarına yol açar, bu da bakım kesintilerinden sonra devreye alma arızalarına ve teslimat yapılmaması nedeniyle para cezalarına yol açabilir. Enerji santralleri ve rüzgar türbinleri için Munters nem alma sistemleri, bu sorunları önlemeye yardımcı olmak için düşük nemli atmosferler oluşturur.

Rüzgar ve gaz türbinleri, gelen hava beslemesindeki toza ve damlacıklara karşı hassastır. Diğer yandan, kömür, atık veya biyokütle ile çalışan enerji santralleri, kirletici madde içeren damlacıkların ortam havasına salınmasını önlemek için egzoz gazlarını arıtmalıdır. Munters buğu giderme teknolojisi, dünya çapında 320.000'den fazla kurulumda besleme havasının ve egzoz gazının kirleticilerden arındırılmasına yardımcı olur.

Gaz türbinleri için Munters buharlaşmalı soğutma sistemleri, metreküp doğal gaz başına daha fazla enerji üretir. Munters yüksek verimli buharlaşmalı soğutma ortamı ön soğutucuları, yanma havası sıcaklığını azaltarak yanma havası yoğunluğunu artırır. Munters adiyabatik soğutma ortamının kullanılması, ılıman iklimlerde güç çıkışını %6'ya kadar ve çok sıcak veya kuru iklimlerde %60'a kadar artırır.

Kaynaklar

Enerji üretimi için uygulamalar

Rüzgar türbinleri için iklim kontrolü

Rüzgar türbinlerinin çalışması için nem ve partikül girişinden kaynaklanan elektronik hasarın ve kısa devrenin önlenmesi çok önemlidir. Hava emme sistemine çok fazla nem girmesi ve yoğuşma nedeniyle oluşan korozyon çalışmaları riske sokar.  Dünyanın önde gelen rüzgar türbini üreticilerinin birçoğunun güvenilir tedarikçisi olan Munters, bu potansiyel olarak zararlı koşulların üstesinden gelmenize yardımcı olabilir.

Munters nem alma cihazları korozyonu önlemek için optimum bağıl nemi korur.  Bir kurutucu rotor, soğuk bir serpantin üzerinde su buharını yoğunlaştırmak için kompresör tabanlı soğutucu ekipmanının maliyetli çalışmasına gerek kalmadan havadaki nemi giderir. Munters, her tür rüzgar türbinine uyacak boyutlarda ve yapılandırmalarda kapsamlı bir kurutucu nem alma cihazı yelpazesine sahiptir.

Özelleştirilmiş ayarlarla sunulan Munters buğu gidericilerini özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın. Sistem gereksinimlerine bağlı olarak, buğu gidericiler partikül içeren sıvı damlacıklarını gelen soğutma havası kaynağından uzaklaştırır. Soğuk ve zorlu iklimler için Munters buğu gidericiler, hava girişinde buz oluşumunu önlemek için entegre bir ısıtma cihazına (DFH) sahiptir; bu da yüksek bakım maliyetlerini ve buz birikmesiyle ilişkili gizli kaza risklerini ortadan kaldırır.

Avantajları şunlardır:

  • Yoğuşmaya ve korozyona karşı son derece etkili
  • Bakım maliyetlerini düşürür
  • Sert iklimler için ideal
  • Kazaları önlemeye yardımcı olur

Kömürle çalışan santraller için baca gazı temizleme ve karbon yakalama

Baca gazlarının temizlenmesi çevreye zararlı emisyonları önemli ölçüde azaltır. Munters'ın sağladığı buğu giderme bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır.

Baca gazı temizleme işlemi, Munters tarafından geliştirilen buğu giderme teknolojisini kullanır. Asya, Avrupa ve dünya çapındaki diğer bölgelerdeki birçok projede, kömür, atık ve biyokütle yakan enerji santrallerindeki baca gazındaki kükürt ve kükürt bileşiklerini gidermek için Munters buğu gidericiler kullanılmaktadır. Baca gazları, tesisin bacalarından çıkmadan önce bir kuleden geçerek kükürtten arındırılır. Yüksek verimlilikte kükürt giderme, kirletici maddelerin %95'inden fazlasının giderilmesini sağlar.

Karbon yakalama için kanıtlanmış çözümler

Karbon yakalama, kullanım ve güvenli depolama, karbondioksit emisyonlarının atmosfere salınmasını sınırlar. Munters kütle aktarımı ve buğu giderme teknolojileri bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Onlarca yıllık deneyim, nitelikli tasarım ve destek personeli ve dünya çapında memnun müşteriler sayesinde karbon yakalama projenizi destekleyecek kanıtlanmış çözümler için Munters'a güvenin,

Enerji endüstrisi için çözümlerimiz hakkında bilgi almak için Munters ile iletişime geçin.

Avantajları şunlardır:

  • Çevreyi korur
  • Yasal gereklilikleri karşılamaya yardımcı olur
  • Aşağı akış ekipmanını korur
  • Solvent sıvısını yakalayarak gaz temizleme maliyetlerini en aza indirir

Atıl Enerji Santrallerinin Korunması

Enerji santrallerindeki atıl ekipmanların yerleştirilmesi veya korunması için hasarın önlenmesine yönelik koruyucu tedbirler alınması gerekir. Munters nem alma teknolojisi, atıl durumdaki baca ve su tarafı kazanlarını, komple kazan dairelerini, boru tesisatını ve buhar türbinlerini yüksek iç ortam nem seviyelerinden kaynaklanan korozyona karşı korur. Başarısı kanıtlanmış ve kullanımı kolay olan bu uygun maliyetli endüstriyel nem alma cihazları, bağıl nemi %50 veya altına düşürerek korozyonu önler veya yoğun şekilde kirlenmiş ortamlarda korozyon oluşumunu önemli ölçüde yavaşlatır.

Munters'ın nem alma cihazları, ekipmanları bekleme modundayken de korur. Havadaki nemin giderilmesi, kazanın baca tarafını ve buhar türbinini koruyarak hızlı ve güvenilir başlatma için en yüksek çalışma koşullarında tutar. Çalışmayan ekipman, kazanın su tarafındaki tüm suyu tahliye eder ve suyun yerine kuru hava koyar. Ekipmanı yeniden etkinleştirmek için sisteme su doldurmanız yeterlidir.

Enerji endüstrisi için çözümlerimiz hakkında bilgi almak için Munters ile iletişime geçin.

Avantajları şunlardır:

  • Kömür yakıtlı, gaz türbinli ve diğer enerji santrallerinde çok yönlü kullanım
  • Yoğuşmaya ve korozyona karşı son derece etkili
  • Azaltılmış bakım maliyetleri
  • Yedek ekipmanın hızlı başlatılması
  • Çalışmayan tesislerin hızlı ve kolay bir şekilde yeniden faaliyete geçirilmesi

Gaz türbini tesislerinin optimizasyonu

Modern gaz türbini tesisleri, türbine giren havanın kalitesini iyileştirmek için büyük adımlar attı. Ancak modern tesis tasarımları bile toz, partikül, sıvı ve tuzlu hava girişi nedeniyle kirlenmeye maruz kalabilir. Uygun buğu giderme tekniklerinin kullanılması bu riskleri azaltabilir. Ayrıca, gelen proses havasının sıcaklığının düşürülmesi gaz türbininin verimliliğini artırır.

Munters buğu gidericiler tüm yıl boyunca optimum hava akışlarını korur. İsteğe bağlı bir ısıtma cihazı (DFH) hava girişinde buz oluşumunu ve tıkanmayı önler. Bu sistemler havadaki kirleticileri gidererek çıkışı iyileştirir ve türbinin hizmet ömrünü uzatır. Davlumbazların çıkarılması ve bunun yerine Munters buğu gidericilerin takılması, türbin girişinden geçen basınç düşüşünü önemli ölçüde azaltır.

Munters Gaz Türbini Buharlaşmalı Soğutma (GTEC) sistemlerinin kurulumu verimliliği daha da artırmaya yardımcı olur. Bu gaz türbini soğutma sistemleri, gelen hava akışını soğutmak için havaya buharlaşmış su veren buharlaşmalı soğutma pedleri içerir. Soğutucu havanın yoğunluğu daha yüksektir ve türbin çıkışını artırır.

Enerji endüstrisi için çözümlerimiz hakkında bilgi almak için Munters ile iletişime geçin.

Avantajları şunlardır:

  • Daha az bakım ve daha az duruş süresi
  • Daha uzun hizmet ömrü
  • Düşük besleme havası sıcaklıkları ve türbin giriş basıncındaki düşüşün azalması sayesinde artan güç üretimi

Ürünler - Enerji

İlave Buğu Gidericiler

Döner/sarmal kanat tipi

Toplayıcılar / Baca Tepsileri

Kollektörler/Baca tepsileri

ComDry NX

Taşınabilir nem alıcılar

Munters ile neler elde edersiniz