Askeri ekipmanların depolanması ve korunması için nem alma
Savunma ekipmanının servis edilebilirliğini korumak ve bakım maliyetlerini azaltmak için uygun depolama hayati önem taşır. Munters askeri depolama çözümleri, dünyanın dört bir yanındaki askeri araçları ve sistemleri korumaya yardımcı olur.
Nem seviyelerini azaltmak, askeri ekipmanın işlevselliğini ve kullanılabilirliğini sağlamanın uygun maliyetli bir yoludur. Nem kontrolü, metal yüzeylerde korozyonu önler ve organik malzeme içeren ürünlerde küf ve mantar oluşumunu engeller. Ayrıca mühimmattaki kimyasal bileşiklerin bozunmasını yavaşlatır veya önler ve raf ömrünü optimize eder.
Askeri araçlar ve sistemler için uygulamalar
Yer destek ekipmanı
Tipik uygulamalar arasında ana savaş tanklarının, zırhlı ve zırhsız araçların ve askeri ekipman depolama tesislerinin barınaklarda veya görev sırasında depolanması, mobil barınakların, konteynerlerin ve gözlükler, sensörler, radar sistemleri, fırlatıcılar, komuta ve kontrol istasyonları ve dergilerde veya konteynerlerde depolanan mühimmatın korunması yer alır.

Denizcilik ekipmanı
Tipik uygulamalar arasında, dişli kutuları ve radomlar gibi gemi silahı ve platform sistemleriyle donatılmış gemiler ve aktif gemi silahının, sensörün, iletişim sistemlerinin ve mühimmatın korunması yer alır.

Hava aracı ekipmanı
Uygulamalar genellikle operasyonel kabinli hava araçlarının içinin korunmasını içerir. Bu hava araçlarına Munters iklim kontrol sistemleri takılmıştır: C-130 Hercules, P-3 Orion ve NATO E-3A AWACS uçakları, JAS-39 Gripen ve Tornado gibi savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları veya UAV'lar.
Munters iklim kontrol sistemleri, hangar alanlarında, sağlamlaştırılmış hava aracı hangarlarında (HAS) ve kapaklarda uygun maliyetli depolama için Arizona çölünün kuru nem koşullarında büyük sıcaklık dalgalanmaları olmadan kapalı depolama alanları oluşturur. Saklanan mühimmat, çakıl ve alev paketleri de dahil olmak üzere destek ekipmanları için koruma da mevcuttur.
20.000'den fazla askeri kurulumda geçmişi olan Munters, dünya çapında savunma güçlerine etkili askeri koruma çözümleri sağlama konusunda kapsamlı bir ilk elden deneyime sahiptir.
Askeri araçları ve sistemleri korumak için geniş iklim kontrol çözümlerimiz hakkında bilgi almak için Munters ile iletişime geçin.
Avantajlar:
- Yoğuşmayı, korozyonu ve küflenmeyi önler
- Elektrik sistemlerini ve avionikleri korur
- Uygun maliyetlidir (sıcaklığı artırmaya gerek yoktur)
- Azaltılmış bakım masrafları
- Daha yüksek kullanılabilirlik

Askeri ekipman ve sistemleri koruma
İsveç Savunma Malzeme İdaresi (FMV), ABD Ulusal Muhafız Ordusu ve ABD Ordu Rezervi çalışmalarına göre silah sistemi nem kontrolüne yapılan yatırımlar, daha yüksek kullanılabilirlik ve azalan bakım maliyetleri sebebiyle aylar içinde yatırımın geri dönüşünü sağlamaktadır. Munters nem alma çözümleri kullanılarak kuru hava malzemeyi tamamen kapsayacak şekilde kullanılır veya bu mümkün değilse toplam sistem ya da nesne içindeki kritik alanlara enjekte edilir. Bu yöntem, depolanan öğeler ve nesnelerin yanı sıra günlük kullanılan aktif ekipmanlara da uygulanabilir.