Daha yüksek üretkenlik ve daha az atık için iklim kontrolü
Kararlı nem ve sıcaklık seviyeleri, kağıt hamuru ve kağıt fabrikaları, baskı tesisleri ile kağıt hamuru ve kağıt depolama tesislerindeki üretim prosesleri için çok önemlidir. Munters, üretkenliği artıran ve nihai ürünleri koruyan enerji tasarruflu iklim kontrol çözümleri sağlar.
Kağıt hamuru ve kağıt ürünlerinin kalitesini ve bütünlüğünü korumak kârlılığın temel unsurudur. Ne yazık ki, kağıt ürünler doğal olarak ortam havasında bulunan nemi içine çeker ve emer. Munters iklim kontrol çözümleri, nem seviyelerini kontrol etmek için kağıt hamuru, kağıt ve baskı endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Munters ayrıca, emisyonları ve karbon ayak izinizi azaltırken proses verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olmak için VOC azaltımı, yüksek sıcaklık, havadan havaya enerji geri kazanım ve kütle aktarımı çözümleri de sağlar.
Kaynaklar
Kağıt hamuru, kağıt ve baskı endüstrisindeki uygulamalar
Üretim ve depolama için nem kontrolü
Nem kontrolü, kağıt hamuru, kağıt ve baskı endüstrisinde yüksek ve tutarlı ürün kalitesinin temel unsurlarından biridir. Kağıt nem tutucu (higroskopik) olduğundan, ortam havasındaki nemi kolayca emer ve serbest bırakır. Kağıt üretiminin daha sonraki aşamalarında, nem seviyelerinin yaklaşık %55 bağıl nemde tutulması kritik öneme sahiptir. Havadaki nemin çok düşük olması büzülmeye, boyutsal stabilitenin kaybolmasına ve statik elektrikle ilgili sorunlara yol açar. Aksi durumda da, çok fazla nem olması kağıdın şeklini değiştirebilir ve bu da kesme ve sarım sırasında sorunlara neden olabilir.
Depolar ve nihai kağıt ürünlerinin taşındığı diğer alanlar, nemle ilgili sorunların önlenmesi için %35 ila 55 bağıl nem arasında daha düşük nem seviyeleri gerektirir.
Baskı tesislerinde sıcaklık da en az nem kadar önemlidir. İç mekan iklimi yalnızca baskı makinelerine ve farklı kağıt malzemelerine getirilen gerekliliklere uyum sağlamakla kalmamalı, aynı zamanda rahat bir çalışma ortamı da temin etmelidir.
Enerji tasarrufu sağlayan Munters nem kontrol çözümleri, üretim ve depolama koşullarını sabit tutarak verimliliği artırır ve israfı en aza indirir. Aynı şekilde, çalışma koşullarını iyileştirir ve makine ve diğer ekipmanlarda küf ve korozyonu önleyerek bakım maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur.
Avantajları şunlardır:
- İyileştirilmiş ürün kalitesi
- Artırılmış üretkenlik
- Daha az atık
- Daha sağlıklı çalışma koşulları
- Daha düşük bakım maliyetleri
Baskı tesisleri için enerji tasarruflu iklim kontrolü
Web baskı makineleri, basılı malzeme üzerindeki mürekkebi kurutmak için dakikada binlerce metreküp hava kullanır. Tesisten gelen hava presin içine çekilir, elektrikli ısıtıcılarla ısıtılır ve ardından egzoz havası olarak dışarıya verilir. Ancak Munters, geleneksel gazla çalışan bir tamamlayıcı ünite ile hava açığını gidermek yerine, havadan havaya ısı değiştiricilerle yazıcı egzoz havası akımındaki enerjinin büyük kısmını yakalayan çözümler sunar.
Egzoz havasındaki enerjinin önemli bir kısmının yeniden kullanım için geri kazanılması, web presinin elektrikli ısıtıcılarının sık sık çalışması gerekmediği anlamına gelir. Ayrıca, tesis sıcaklıklarını korumak için normalde gerekli olan gazla çalışan ısıtıcılar kapatılarak gaz tüketimi ve bakım maliyetleri azaltılabilir. Diğer bir avantajı ise şudur: yaygın negatif hava basıncı sorunu ortadan kaldırılır.
Baskı tesisleri için sağladığımız çözümlerimiz hakkında bilgi almak için Munters ile iletişime geçin.
Avantajları şunlardır:
- Yüksek enerji tasarrufu
- Gelişmiş üretim performansı
- Azaltılmış bakım maliyetleri
- Minimum çevresel etki
Havayı VOC'lerden temizleyin ve egzoz ısısını yeniden kullanın
Uçucu organik bileşikler (VOC'ler) birçok kağıt hamuru, kağıt ve baskı prosesinde mevcuttur. Bunların çıkarılmaması, işyeri sağlığı sorunlarına yol açabilir, çevreye zarar verebilir ve yasal ihlal cezaları ile sonuçlanabilir.
Munters Zeolite Rotor Konsantratör Sistemleri, VOC azaltımı için en enerji tasarruflu teknolojiyi sunar. VOC adsorpsiyonu için hidrofobik zeolit geliştirmeye öncülük ettik. Hizmette olan 200'den fazla sistemle, kurulu tabanımızda dünyanın en saygın şirketlerinden bazıları yer alıyor.
VOC azaltımı sistemlerimiz, bağımsız oksidanlara kıyasla yakıt maliyetlerini %30-50 oranında azaltırken %95'ten fazla VOC imha giderme verimliliği (DRE) elde edebilir. Munters ayrıca düşük VOC konsantrasyonu uygulamaları için Zeolit Rotor Konsantratörleri de sağlar.
Enerji verimliliğini daha da artırmak için Munters yüksek sıcaklıklı, havadan havaya enerji geri kazanımı çözümleri VOC yakıcılardan gelen ısıyı yakalayabilir ve yeniden kullanabilir.
Kağıt hamuru, kağıt ve baskı endüstrisine yönelik çözümlerimiz hakkında bilgi almak için Munters ile iletişime geçin.
Avantajları şunlardır:
- Daha iyi çalışma koşulları
- Yönetmeliklerle uyum ve para cezalarından kaçınma
- Sürdürülebilirlik alanında daha iyi bir itibar
- Bina ısıtma maliyetlerini ortadan kaldırarak ücretsiz ısı sağlar
- Negatif basınç sorunlarını ortadan kaldırır
Enerji tasarruflu kütle aktarımı
Munters, sorunlarınızı çözümlere dönüştürür. Kırılma, emilim ve ekstraksiyon için kullanılan Munters kütle aktarım ürünleri, mümkün olan en az miktarda enerji kullanarak basınç düşüşünü çıkışa göre optimize eder. Şunlar dahil olmak üzere kağıt hamuru ve kağıt fabrikaları için kütle aktarım ürünleri tasarlamak, mühendislik yapmak, üretmek ve tedarik etmek için şirket içi yetenekler sunuyoruz:
- Sıyırıcı sütunlar
- Metanol sıyırıcı sütunlar
- Kirli kondensat sıyırıcı sütunlar
- Hücre gaz yıkayıcılar
Tüm salmastralar ve iç parçalar paslanmaz çelik, dubleks, süper dubleks, monel, hastelloy, alaşım 625/825, alüminyum, zirkonyum, titanyum, bakır ve plastikler dahil olmak üzere çeşitli malzemelerden üretilir.
Yıllar içinde 5.000'den fazla tesise kütle aktarımı çözümleri sağladık. Bu çözümler arasında 40 fit'e (yaklaşık 12.000 mm) varan sütun çapları, yapılandırılmış salmastra ile birlikte ilgili iç parçalar ve valf, elek, kabarcık kapağı ve çift akış dahil olmak üzere çeşitli tek geçişli ila dört geçişli tepsiler yer almaktadır.
Kağıt hamuru ve kağıt fabrikalarına yönelik kütle aktarımı teklifimiz hakkında bilgi almak için Munters ile iletişime geçin.
Avantajları şunlardır:
- Derin uygulama bilgisi
- Kurum içi tasarım
- Optimize edilmiş basınca karşı çıkış
- Enerji verimliliği
- Karbon ayak izinde azalma
"En çok hoşuma giden özelliği basit oluşuydu. Minimum bakım gerektiren, kullanımı kolay bir sistem. Sonradan yeni üniteler eklemek de çok kolay."
Torvald Östensson, CEO
Umpac