Lityum-iyon batarya üretimi için mükemmel bir ortam sağlayan kuru oda nem alma cihazları.

İster küçük bir Ar-Ge laboratuvarında, ister mikro ortamda ister büyük ölçekli bir üretim tesisinde olsun, Munters kuru oda nem alma cihazı çözümleri ile optimum nem kontrolü elde edebilir ve lityum iyon batarya üretiminizi en üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Her batarya üretimi aynı değildir

Lityum iyon bataryalara olan talep giderek artıyor. Hibrit ve elektrikli araçlardan cep telefonlarına, dizüstü bilgisayarlara ve tıbbi cihazlara kadar, batarya üreticileri daha fazla depolama kapasitesi, daha yüksek dayanıklılık ve daha hızlı şarj olan bataryalar geliştirirken kapasiteyi artırmak için de baskı altındadır.

Batarya kuru odalarındaki düşük çiğlenme noktası nem kontrolü, maksimum lityum iyon batarya üretim kalitesi, çalışma süresi ve güvenli çalışma alanları sağlamak açısından çok önemlidir. Munters kuru oda nem alma cihazları, yıl boyunca istikrarlı bir performans sergileyen etkili ve tutarlı nem kontrolü sağlar. -40°F ve -94°F [-40°C ve -70°C] veya daha düşük çiğlenme noktalarına ulaşırken, Munters kuru oda nem alma cihazları enerji maliyetlerinizi %30'a kadar azaltır ve lityum-iyon batarya üretiminiz için ideal bir çözüm sunar.  

Kaynaklar