Munters rotor değişimi - ikliminizi mükemmel tutun
Düşük performans sergileyen rotorunuzu çok geç olmadan değiştirin. Nem alıcının kurutucu rotoru tasarlanan kapasitesinin altında çalıştığında, üretim koşulları tehlikeye girerek hem üretim kapasitesini hem de ürün kalitesini potansiyel olarak etkiler.
Rotorunuzu neden değiştirmelisiniz?
Rotor kapasitesinin azalması, üretim koşullarının bozulmasına ve enerji tüketiminin artmasına yol açarak hem üretimi hem de kaliteyi etkileyebilir. Verimli rotor değişimi ve nem alıcınızın yeniden devreye alınması için Munters Servisine güvenin.
- Düşük performanslı rotor, düşük performansı telafi etmek için daha fazla enerji tüketen reaktivasyon ısıtıcısına yol açar
- Azalan rotor kapasitesi üretimi tehlikeye atar
- Düşük performanslı rotorların değiştirilmesi para ve enerji tasarrufu sağlar
- Munters Servis rotoru değişimi optimum performans ve düşük işletim maliyetleri sağlar

Rotorun nasıl performans gösterdiğini nasıl anlarım?
Munters Performans Kontrolü ile rotorunuzun durumunu kontrol edebilirsiniz, servis teknisyenimiz rotor değişiminin gerekli olup olmadığını belirlemenize size yardımcı olacak. Performans kontrolü, kapsamlı bir görsel inceleme ile başlar ve ardından ayrıntılı bir tanılama kontrolü gerçekleştirilir. Sıcaklık, bağıl nem ve hava akışı dahil olmak üzere giriş ve çıkış koşulları ölçülür ve bu veriler Munters'ın benzersiz rotor hesaplama programına girilir.
Nem alıcınızın performans kontrolü için bizimle iletişime geçin:
- Nem alma cihazınız istenen koşulları artık sağlamıyor gibi göründüğünde,
- önleyici bakıma sürdüremediğinde veya
- bir süre çalışmadığında

Munters Servis Anlaşmaları ile yatırımınızı koruyun
Munters Servis Anlaşmaları ile nem alıcınızın ve rotorunuzun kullanım ömrünü uzatın. Munters fabrikada eğitim almış servis teknisyeni, nem alıcınızın düzgün bir şekilde bakımının yapılmasını sağlamak için ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir bakım planı oluşturacaktır.