Nem alma cihazı için güçlendirme ve yükseltme
Ekipmanınızın performansını artırın
Güçlendirme ve yükseltme hizmetlerimiz mevcut nem alma cihazınızı tekrar hayata döndürmek, performansını optimize etmek ve kullanım ömrünü gelecekte de uzatmak için tasarlanmıştır. Ayrıca gelişmiş işlevsellik ve yetenekler ekleyerek mevcut sisteminizi yeni gereksinimleri karşılayacak şekilde uyarlamanıza da yardımcı olabiliriz.
Servis teknisyenlerimiz, ekipmanınızın kullanım ömrünü uzatmanıza ve çeşitli teknikler kullanarak performansını artırmanıza yardımcı olabilir.
Örnekler arasında şunlar yer alır:
- Kontrol dönüşümleri
- Rotor enerji geri kazanımı
- Proses fanı yükseltmeleri
- Hava işleme ünitesi fanı yükseltmeleri
- Enerji kaynağı dönüşümü
- Hava işleme ünitelerinin komple yenilenmesi
- Rotor yükseltmesindenden sonra

Kontrol dönüşümü
Munters AirC kontrolörünün tüm avantajlarından yararlanmak için mevcut nem alıcılarınızın kontrollerini dönüştürün. AirC, günümüzde Munters tarafından üretilen daha büyük nem alma sistemlerinin çoğunda yer alan standart bir kontrol sistemidir ve aşağıdakiler gibi çok çeşitli avantajlar sunar:
- Daha hassas ve enerji tasarruflu sistem çalışması
- BMS ile gelişmiş iletişim
- Munters bağlantı olanakları
- Kullanıcı dostu arayüze sahip kullanımı kolay yazılım sistemi
- Değer kaydetme yetenekleri
Rotor enerji geri kazanımı
Tesisinizde çalışan eski bir Munters nem alıcınız var ancak enerji tüketimini azaltmak mı istiyorsunuz? Uzman servis teknisyenlerimiz size yardımcı olabilir. Munters güçlendirme çözümleri, eski ünitelerin kullandığı enerjiyi en aza indirmek için tasarlanmıştır ve gelecek yıllar boyunca enerji tasarruflu bir çalışma sağlar.
Kurutucu prosesi için gereken enerjinin çoğu reaktivasyon hava akımını ısıtmak için kullanıldığından, reaktivasyon döngüsünde kullanılan enerjinin geri kazanılması önemli enerji tasarrufları sağlar. Mevcut bir nem alma sistemine Munters temizleme teknolojisinin eklenmesi, reaktivasyon enerjisini %30'a kadar azaltır ve tipik olarak iki yıl içinde yatırım getirisi sağlar.
Hava işleme üniteleri için fan yükseltmeleri
Hava işleme ünitelerinin (AHU'lar) enerji tüketimini önemli ölçüde azaltın. Bir AHU içindeki besleme ve egzoz taraflarına takılı eski, kayış tahrikli fan ve motor tertibatlarını daha enerji tasarrufu sağlayan elektronik komütatör (EC) fanlarından oluşan bir fan duvarı dizisi ile değiştirin. AHU'larınızı değiştirmek yerine yükseltmeyi seçtiğinizde zamandan, paradan ve kaynaklardan tasarruf edersiniz.
Temel faydalar
- %30-60 daha az enerji kullanarak aynı hava akışını elde edin
- Çok daha geniş bir verimlilik eğrisi, fan hızını azaltarak önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar
- Kayışların değiştirilmesi ve rulmanların yağlanması gerekmediği için daha düşük bakım maliyetleri
- Hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için daha az karbon emisyonu

Enerji kaynağı dönüşümü
Servis teknisyenlerimizin fosil yakıtlara olan bağımlılığınızı azaltmanıza ve gaz ateşli reaktivasyon ısı kaynağını elektrikli ısıtıcıyla değiştirerek genel karbon ayak izinizi düşürmenize yardımcı olmasına izin verin. Bu çözüm, yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye güç sağladığı ve bunları kullanmaya yönelik teşviklerin olduğu alanlarda özellikle caziptir.

Hava işleme ünitelerinin komple yenilenmesi
Değiştirmeye alternatif olarak, yeni kapılar, kasalar, bileşenler ve fanlar içeren eksiksiz bir AHU yenileme hizmeti sunuyoruz. Gerekirse, örneğin ek filtreleme veya ısı geri kazanımının gerekli olduğu durumlarda üniteyi yeni bir gereksinim için yeniden kullanmak mümkün olabilir.
Yenileme süreci farklı aşamalarda gerçekleşebilir, bu da AHU'nun proses boyunca çalışmaya devam etmesini mümkün kılar. Bu yaklaşım, aşağı akış faaliyetlerinin veya proseslerin çalışma süresini en üst düzeye çıkardığı için genellikle tercih edilir. Eksiksiz yenileme hizmetimiz, yaş, tip, üretici veya konum ne olursa olsun tüm AHU markaları ve modelleri üzerinde gerçekleştirilebilir.

Rotor yükseltmesindenden sonra
Kurutucu rotorlar, nem kontrollü ortamlar oluşturmak için enerji açısından en verimli teknik olarak kabul edilmektedir. Mevcut bir nem alıcının kapasitesini artırmak istiyorsanız bunu yapmanın en verimli ve uygun maliyetli yolu rotoru yükseltmektir.
Gelişmiş enerji tasarrufu ve daha yüksek rotor kapasitesi, Niko'ya sadece 20 aylık bir Yatırım Getirisi (ROI) sağlayan yıllık tasarruf imkanı verecek.
Niko NV

Munters Yaşam Döngüsü Bakımı
Munters ekipmanınız, uzun kullanım ömrü boyunca dört farklı yaşam döngüsü aşamasından geçer. Her aşamada servis ürünlerimiz ve çözümlerimiz optimum çalışma ve performans sağlar. Teklifimiz kurulum ve kapsamlı önleyici bakımdan yükseltmelere kadar her şeyi kapsar ve nihayet ekipmanınızı yenileme zamanı geldiğinde en iyi yedek çözümleri tasarlamanıza yardımcı olur.