Munters kontrol dönüşümü
Nem alıcının kullanım ömrünü uzatın
Gelişmiş enerji tasarrufu sağlama özelliği ve çeşitli esnek seçenekler için eski Munters hava işleme ekipmanlarındaki kontrolleri dönüştürün. Daha büyük nem alıcı için standart olan Munters Climatix Kontrol Sistemi, mevcut sistemler için de kullanılabilir.
Kontrolör dönüştürme kitlerimiz, ünite(leri)nizin özel konfigürasyonuna uyacak şekilde talep üzerine üretilir, ve bu nedenle teslim süresi biraz uzun olabilir. Munters, ani bir kontrolör arızası meydana gelmesi durumunda planlanmamış durma süresi riskini en aza indirmek için eskimiş kontrolleri dönüştürmek adına önleyici eylemlerin erkenden uygulanmasını önerir.
Dönüşümün sağladığı faydalar:
- Daha hassas ve enerji tasarruflu sistem çalışması
- Bina Yönetim Sistemi (BMS) kontrolü
- Modbus TCP/IP, Modbus RTU, BACnet IP ve WEB seçenekleri aracılığıyla uzaktan bağlantı
- Ön işlem, son işlem, ısıtma, soğutma ve nemlendirme gibi ek işlevlerin tam kontrolü
- Değer kaydetme yetenekleri

ML2E kontrol dönüşümden AirC400'e
1996-2023 yılları arasında piyasaya sürülen bir ML nem alıcıya* sahipseniz Munters, önleyici tedbirler uygulamanızı ve iyi işleyen ML nem alıcınızı yeni bir AirC400 kontrolör ile dönüştürmenizi önerir.
Donanımlı ICD kontrolörü eskidir ve arızalanması durumunda yerine başka bir cihaz kullanılamaz. Munters, planlanmamış duruş sürelerini önlemek ve ML ünitenizin kullanım ömrünü uzatmak için kontrol sisteminizi ML2E serisi AirC400 dönüştürme kitimizle dönüştürmenizi önerir.
*Bu dönüştürme kiti ML420E, ML690E, MLT800E, ML1100E, ML1350E, MLT1400E ile birlikte kullanılabilir.

ML2E kontrol dönüşümden Climatix'e
2005-2016 arasında üretilmiş bir ML nem alıcısına* sahipseniz Munters önleyici eylemde bulunmanızı ve iyi işleyen ML nem alıcınızı yeni bir Climatix kontrolörle dönüştürmenizi tavsiye eder.
Donanımlı ICD kontrolörü eskidir ve arızalanması durumunda yerine başka bir cihaz kullanılamaz. Munters, planlanmamış duruş sürelerini önlemek ve ML ünitenizin kullanım ömrünü uzatmak için kontrol sisteminizi ML2E serisi Climatix dönüştürme kitimizle dönüştürmenizi önerir.
*Bu dönüştürme kiti 1996 - 2023 arasında teslim edilen ML420E, MLT800E, ML690E, ML1100E,
ML1350E ve MLT1400E üniteleri için tasarlanmıştır.

ML3* kontrol dönüşümden Climatix'e
2005-2016 arasında üretilmiş bir ML nem alıcınız* varsa Munters önleyici eylemde bulunmanızı ve iyi işleyen ML nem alıcınızı yeni bir Climatix kontrolörle dönüştürmenizi tavsiye eder.
Kullanılan ICD kontrolörü eskidir ve arızalanması durumunda yerine başka bir cihaz kullanılamaz. Munters, kontrol sisteminizi dönüştürmenizi ve ML ünitelerinizin kullanım ömrünü uzatmanızı önerir.
*Bu dönüştürme kiti ML17, ML23 ve MLT30 ile kullanılabilir

MX dönüşümden Climatix'e
Yeni Climatix kontrol ünitesi ile MX nem alıcınızın performansını artırın. Yirmi yılı aşkın süredir güvenilir bir şekilde çalışan entegre DDC kontrollü MX serisi, çeşitli yükseltme seçenekleri ile birlikte gelir.
DDC kontrolörü eski bileşenlerden dolayı artık değiştirilemediğinden, MX ünitenizin özel konfigürasyonuna uyacak şekilde tasarlanmış bir dönüştürme kiti ile kontrolörü değiştirmenizi öneririz. Dönüştürme kiti talep üzerine üretilir ve teslim süresi biraz uzun olabilir, bu nedenle ani bir kontrolör arızası meydana gelmesi durumunda duruş süresini önlemek için yapılacak müdahaleyi planladığınızdan emin olun.
Mars/Wrigley Confectionary Yorkville, Illinois, Munters'ın Allen Bradley MicroLogix 1200 PLC'ye bir Allen Bradley MicroLogix 1000 güçlendirmesi yapmasını sağladı. Değişim sorunsuz bir şekilde gerçekleşti ve ünite artık 7/24 gerektiği gibi çalışıyor.
Pete Maier, Bölge Proje Mühendisi