Installation, start-up and commissioning for dehumidification equipment

Optimal performance from the start
Correct installation is critical to optimizing equipment performance. If needed, our service technicians can be on site to support the contractors installing your equipment and confirm it is ready for start-up. When starting up your equipment, we will set the unit parameters to achieve the performance specified, and provide documentation that confirms your unit meets design criteria.
If full system commissioning is required after the completion of start-up, our service technicians are also available to support third-party commissioning.

Munters Yaşam Döngüsü Bakımı
Munters ekipmanınız, uzun kullanım ömrü boyunca dört farklı yaşam döngüsü aşamasından geçer. Her aşamada servis ürünlerimiz ve çözümlerimiz optimum çalışma ve performans sağlar. Teklifimiz kurulum ve kapsamlı önleyici bakımdan yükseltmelere kadar her şeyi kapsar ve nihayet ekipmanınızı yenileme zamanı geldiğinde en iyi yedek çözümleri tasarlamanıza yardımcı olur.