Uygulamalar ve kontrolörler
GreenField
Munters GreenField kontrolörleri, sulama ve fertigasyon sistemlerinin otomasyonunu sağlayarak seralarda ve açık alanlarda ürün verimini ve kalitesini optimize eder.
Öne çıkanlar
- Uygun maliyetli otomasyon
- Kullanıcı dostu arayüz, yapılandırmayı ve programlamayı basitleştirir
- Gerçek zamanlı alarmlar çiftçileri muhtemel sorunlar hakkında bilgilendirir
- GreenField Uygulaması operasyonlara 7/24 erişimi garanti eder
| Model | Ürün sayfası | Kullanım kılavuzu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenField | 320 x 180 x 470 | 6 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC | ||
| GreenField ECO | 265 x 180 x 325 | 4,5 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC | ||
| GreenField Uygulaması ve CommBox | 182 x 146 x 20 | 1 | 0 to 50 | 24 VDC | Gör | |
| GreenField DC Kontrolörü | 320 x 180 x 470 | 4,5 | -10 to +50 | 12 VDC | ||
| Green RTU Sistemi | 274 x 121 x 296 | 2 | 0 to 50 | 12 VDC | Gör |
| Başlık | İndirme linki | ||
|---|---|---|---|
| Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdf | AssemblyInstruction | İngilizce | Gör |
| Green Field Installation IT R1.3 116842.pdf | AssemblyInstruction | İtalyanca | Gör |
| Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdf | AssemblyInstruction | İngilizce | Gör |
| Green Field ECO Installation R1.3 IT 116844.pdf | AssemblyInstruction | İtalyanca | Gör |
| RTU RX Module IM R1.4 116812.pdf | AssemblyInstruction | İngilizce | Gör |
| Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdf | AssemblyInstruction | İngilizce | Gör |
| Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdf | AssemblyInstruction | İngilizce | Gör |
| RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdf | AssemblyInstruction | İngilizce | Gör |
| Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdf | InstallationManual | İngilizce | Gör |
| Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdf | InstallationManual | İngilizce | Gör |
| Single Cable RTU R1.2 116872.pdf | InstallationManual | İngilizce | Gör |
| Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdf | Kullanım kılavuzu | İngilizce | Gör |