Taşınabilir nem alıcılar
ComDry NX
Munters, üstün kurutma kapasitesi, hafif tasarımı ve çoğu rakibinden %20 daha fazla enerji verimliliği ile son derece güvenilir ve taşınabilir bir nem alıcı serisi olan Modbus ve hardwire iletişimi içeren yeni kontrolörlü, tamamen yükseltilmiş Munters ComDry NX serisini gururla sunar. Tüm ünitelerde grafik ekranlı tak ve çalıştır kontrol sistemi, güçlü tahrik motoru, AirC Kablosuz bağlantısı, servis uyarıları ve kWh ölçer bulunur. Sınıfının en iyisi olan bu nem alıcılar, çeşitli uygulamalarda mükemmel bir iklim yaratır.
Öne çıkanlar
- Kompakt ve hafif
- ModBus ile gelişmiş kontrolör
- Nem ve sıcaklık sensörü
- kWh ve diğer saat sayaçları
- Enerji verimliliği
- Munters AirC Kablosuz uzaktan kumanda ve sensörler için seçenekler
| Model | Ürün sayfası | Kullanım kılavuzu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ComDry NX 190Y | 445 x 270 x 381 | 11 | -20 to +40 | 190 | ||
| ComDry NX 210X | 445 x 270 x 571 | 14,3 | -20 to +40 | 210 | ||
| ComDry NX 160L | 445 x 270 x 571 | 15,6 | 0 to +40 | 150 | ||
| ComDry NX 170L | 445 x 270 x 571 | 15,7 | 0 to +40 | 150 |