Koruma ve depolama için nem kontrolü

Müzeler, depolar, arşivler ve diğer depolama alanları, değerli ürünleri ve eserleri korumak için nemi uygun seviyelerde tutmalı ve aynı zamanda enerji maliyetlerini kontrol altında tutmalıdır. Munters nem alma çözümleri, depolama alanlarındaki nemi 7/24 kontrol edebilir ve depolanan ürünleri nem kaynaklı hasardan koruyabilir.

Nem kaynaklı hasarlar meydana geldiğinde, eserleri ve değerli ürünleri eski durumlarına geri getirmek zor, hatta imkansızdır. Isı, yüksek bağıl nemden kaynaklanan hasarı kontrol etmeye çalışmak için yaygın bir yöntemdir. Ancak sıcaklığın kendisinin malzemelerin (bazı sıvılar hariç) kalitesi üzerinde bir etkisi yoktur. Dış mekan koşullarına bağlı olarak, ısıtılan bir binadaki bağıl nem %20-70 arasında değişir, bu da bu yöntemi maliyetli ve etkisiz hale getirir. Bir nem alma cihazı kullanarak değerli eşyaları korumak, bağıl nemi kontrol eder ve dışarıdaki koşullardan bağımsız olarak tüm yıl boyunca sabit tutar. Ayrıca, ısı kullanımının en aza indirilmesi depolanan malzemelerin korunmasına yardımcı olur. Nem seviyelerini kontrol etmek için ısıtıcılar yerine nem alma cihazlarının kullanılması %30-70 arasında enerji tasarrufu sağlar.

Munters çözümleri:

  • Tüm yıl boyunca tutarlı iç mekan iklim kontrolü
  • Artifaktların ve malların korunması
  • Küf, bakteri ve korozyon kontrolü
  • Azaltılmış iç mekan hava kirleticileri
  • İyi iç mekan hava kalitesi
  • Düşük enerji maliyeti

Artefaktların muhafaza edilmesi

Munters nem alma çözümleri, yıl boyunca kontrollü bir depolama iklimi oluşturarak ve sürdürerek arşivler, müzeler, kütüphaneler, koleksiyon bakımı ve diğer tesislerdeki önemli nesneleri korur. Nem hasarını önlemek için kağıt, pamuk, ahşap, deri, metal, film veya diğer hassas malzemelerden yapılmış nesnelerin depolandığı her yerde nem seviyelerini kontrol edin.

Diğer malzemeler çok kuru bir ortamda saklandığında eğrilip büzülebilir.  Yeterli nem olmadığında müzedeki bazı eserler kırılganlaşabilir ve hasar görebilir. Bu nedenle, neme duyarlı ürünlerin en iyi durumda saklanması için uygun çevre koşullarının sağlanması çok önemlidir. Munters, depolama alanları için mükemmel bir iklim oluşturmak üzere hava işleme sistemlerine entegre edilebilen veya bağımsız üniteler olarak kurulabilen çok çeşitli nemlendiriciler ve diğer ürünler sunar.

Farklı malzemeler için nem seviyelerine dair öneriler:

  • Asetat film: 35°F, %30-40 Bağıl Nem
  • Nitrat bazlı film: 36°F, %20-30 Bağıl Nem
  • Kağıt: 65-70°F, %30-50 Bağıl Nem
  • Kararsız malzemelerin daha sıkı saklama koşullarına tabi tutulması gerekebilir.

Depo nem alma

Aşırı nem aynı zamanda küf, pas, korozyon, çürüme ve böcek istilası gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olarak depolama tesisindeki ekipmanların yanı sıra metaller, toz, gıda, elektronik ve giysi gibi yaygın olarak depolanan birçok üründe maliyetli ve yıkıcı hasarlara yol açar. Depo sıcaklığının ve nemin izlenmesi gerekir.  Munters depolama nem alma cihazı, nemli havayı dışarı taşır veya nemi sıvı suya yoğunlaştırarak depolanan ürünlerin optimum durumda kalmasını sağlar.

Enerji tasarruflu bir şekilde muhafaza etmek üzere tasarlanmış ürün yelpazemiz hakkında bilgi almak için Munters ile iletişime geçin.

Ürünler - Muhafaza Etme

ComDry NX

Taşınabilir nem alıcılar

DSS Pro

Nem alma sistemleri

FA6

Doğrudan evaporatif soğutucular ve nemlendiriciler

FlexLine

Buharlı nemlendiriciler

"Güvenilirlik çok önemli. Doğrudan bir değişim yapmayı seçtik ve başka bir ürün kullanmayı düşünmedik. Bu en kritik depolama alanımız ve güvenebileceğimiz bir sisteme ihtiyacımız var. Munters'a güvenebileceğimizi biliyoruz."

Stuart Walpole, Proses Yöneticisi

Floranova