Püskürtmeli kurutma kârlılığınızı artırın
Püskürtmeli kurutma prosesinize özelleştirilmiş bir Munters nem alma veya ısıtma çözümü ekleyerek üretim kapasitesini %40'a kadar artırın, ürün kalitesini geliştirin ve enerji tüketimini azaltın. Bunu yapmak, verimi ve sorunsuz çalışma süresini artırmaya yardımcı olur ve kârlılığınızı olumlu yönde etkiler.
Gıda, farmasötik ve diğer üretim proseslerinde, ürün kalitesi ve tutarlılığı sağlamak için püskürtmeli kurutma kullanılır. Bu proseslerin, kontrolsüz nem ve sıcaklığın kurutma işlemi sırasında sorunlara neden olabileceği iklim koşullarından bağımsız olarak güvenilir ve verimli olması gerekir.
Veriminizi ve tasarruflarınızı artırın
Munters püskürtmeli kurutma çözümünün sağlayabileceği artan çalışma süresini, enerji tasarruflarını ve üretimi kendiniz görün.
Hesaplayıcımızı deneyin ve kişiselleştirilmiş raporunuzu indirin.
Nem alma ve etkili hava ısıtma, püskürtmeli kurutma için şarttır
Hassas bir proses olan püskürtmeli kurutma, hassas nem ve sıcaklık kontrolü gerektirir. Havadaki rutubet ve istenmeyen nem, üretim çıktınız üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.
Dolaylı hava ısıtma, püskürtmeli kurutma prosesinde önemli bir adımdır. Geleneksel buhar sistemleri yüksek sermaye yatırım maliyetlerine ve düşük verimliliğe sahiptir ve daha yüksek besleme sıcaklıkları sağlayamaz. Dolaylı bir devridaim gaz ısıtıcısı olan Munters VariMax IFRG, 1000°F'ye [538° C] kadar besleme sıcaklıkları ve %98'e varan verimlilik seviyeleri ile nem seviyelerini artırmadan kirletici içermeyen hava sağlar.
Yan Etkiler
- Mevsimsel nem değişiklikleri proses süresini ve kalitesini etkileyebilir.
- Tıkanmalar, özellikle gıda ve farmasötik işleme hatlarında tozların ve granüllerin doğal olarak topaklanmasından dolayı havada aşırı nem olduğunda meydana gelir.
- Bağıl nem yüksek olduğunda küf, mantar ve bakteriler hızla ürer, potansiyel olarak ürünlere zarar verir ve çalışan sağlığını riske atar.
- Yüzeylerde biriken yoğuşma, tozların makinelerin ve kurutma haznelerinin içinde yapışmasına ve topaklanmasına neden olabilir.
- Püskürtmeli kurutma ekipmanında korozyon, verimliliği düşürebilir ve ekipmanın servis ömrünü kısaltarak servis ve bakım maliyetlerini artırabilir.

Neden Munters püskürtmeli kurutma çözümünü seçmelisiniz?
Munters, verimliliği artıran, enerji tüketimini azaltan ve kârlılığınızı olumlu yönde etkileyen kanıtlanmış püskürtmeli kurutma çözümleri geliştirme ve üretme konusunda onlarca yıllık deneyime sahiptir. Çözümlerimiz yüksek ürün kalitesine ulaşmanıza yardımcı olabilir.
- Üretim kapasitesinde %40'a varan oranda artış
- %15'e varan enerji tasarrufu
- Daha hijyenik ürünler
- Yıl boyunca tutarlı proses performansı
- Minimum yığılma, topaklanma, kirlenme ve tıkanma ile geliştirilmiş ürün kalitesi
- Azaltılmış Yerinde Temizleme (CIP) süresi ve sıklığı
Ürünler - Püskürtmeli kurutma

Munters kurutucu rotor, Sensus Zwolle püskürtmeli kurutma prosesini iyileştiriyor
Hollanda'nın Zwolle şehrinde bulunan Sensus, konsantre inülin çözeltisini toza dönüştürmek için bir püskürtmeli kurutma prosesi kullanarak gıda endüstrisinde kullanılan bir tatlandırıcı olan inülin üretmek için hindiba kökünden yararlanır.
Püskürtmeli kurutma prosesindeki en önemli parametrelerden biri iklim dalgalanmalarıdır ve sıcaklık ve nem içeriği ürünün yapışkanlığını belirler, bu da kirlenme nedeniyle üretimin durmasına neden olabilir.
Patentli HPQ Quantum kurutucu rotora sahip Munters PureSystem Premium Plus 3500, Sensus püskürtmeli kurutma prosesini mükemmel inülin nem içeriği ile optimize eder. Kanıtlanmış Munters teknolojisiyle iklim artık değişken değil sabit bir faktördür ve üretim kapasitesi %40 artmıştır.

Munters Servisi ile püskürtmeli kurutma prosesinizi geliştirin
Gıda, farmasötik ve kimyasal proseslerinizde en yüksek verimliliği deneyimleyin. Uzman ekibimiz, çalışma süresini optimize etmek, ürün kalitesini artırmak ve önemli miktarda enerji tasarrufu elde etmek için son teknoloji ürünü nem alma ve ısıtma çözümlerini size özel hale getirir. Ekipmanınızın ömrünü uzatmak ve püskürtmeli kurutma operasyonunuzu daha ileriye taşımak için Munters'e güvenin ve hava kalitesini ve verimliliğini iyileştirin.

Püskürtmeli kurutma iklim kontrolü için uzman desteği
Püskürtmeli kurutma ihtiyaçlarınıza uygun mükemmel nem alma veya ısıtma çözümünü seçmek için özel destek ekibimizle iş birliği yapın. Püskürtmeli kurutma proseslerinde nemin ve sıcaklığın kritik rolünü anlayarak, mevsimsel değişimler ve potansiyel bozulma gibi zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı oluyoruz. Munters uzman desteği ile tutarlı, yüksek kaliteli ürün çıktısını sağlarken veriminizi, enerji tasarrufunuzu ve kârlılığınızı en üst düzeye çıkarın.