Enerji geri kazanımı

Yüksek sıcaklıkta havadan havaya ısı eşanjörü çözümleri ile enerjiyi geri kazanın
Endüstriyel süreçlerinizden elde ettiğiniz enerji boşa mı gidiyor? Verimli ve dayanıklı Munters yüksek sıcaklık ısı geri kazanım sistemleri, yüksek sıcaklıkların ve zorlu çalışma ortamlarının etkilerine dayanır. Karbon emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olurlar ve kendilerini hızlı bir şekilde amorti ederler.
Endüstri lideri olarak Munters, endüstriyel ısı eşanjörleri ve ısı geri kazanımı sistemlerinde hala öncüdür. Sürekli geliştirme ve test, kapsamlı uygulama bilgisi ve 100.000'den fazla başarılı kurulum, uygulamanızı destekleyebilmemizi sağlar.
Munters çözümleri:
- Düşük enerji maliyeti
- Karbon ayak izinde azalma
- Daha düşük emisyon
- Zorlu koşullara dayanıklı
- Özel tasarımlar mevcut

Yüksek verimli, sağlam havadan havaya ısı geri kazanımı çözümleri
Munters'ın yüksek verimli, sağlam havadan havaya ısı geri kazanımı çözümleri gıda, farmasötik, kimya, otomotiv ve diğer sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Üç tip ısı eşanjörü mevcuttur:
- Katlanmış sayfa: Z-Duct® serisi (400°F/204°C'ye kadar)
- Kaynaklı plaka: Thermo-Z® (1400°F/760°C'ye kadar)
- Kaynaklı boru: Thermo-T® (2000°F/1093°C'ye kadar)
Özel tasarımlar, belirli bir boyutu muhafaza ederken istenen ısı transferi verimliliğini ve basınç farkını elde etmek için birden fazla hava akışı konfigürasyonu, değişken plaka aralığı ve diğer seçenekleri içerebilir. Munters endüstriyel ısı geri kazanım sistemleri, proses atık ısısının %60-80'ini geri kazanarak hızlı bir yatırım getirisi sağlar. Bu enerji geri kazanımlı ısı eşanjörleri, yakıt tüketimini azaltarak karbon ayak izinizi azaltmaya da yardımcı olur. Diğer bir deyişle, kârlılığınıza ve çevresel itibarınıza katkı sağlarlar.